Industrial Ethernet FastConnect M12 Plug PRO 4x2

M12-Verkabelungstechnik für den harten Industriealltag

Beschreibung

Feldkonfektionierbarer FastConnect (FC)-Steckverbinder (X-kodiert, Cat6A) zur Übertragung von Daten (bis 10000 Mbit/s) zwischen Industrial Ethernet-Teilnehmern in Schutzart IP65/IP67.

Details

Industrial Ethernet FC M12 Plug PRO 4x2

  • Feldkonfektionierbarer Industrial Ethernet M12 Steckverbinder zur Vor-Ort-Montage für SCALANCE W

  • Einfacher Anschluss (Schneid-/Klemmkontakte) für 8-adrige Twisted Pair FastConnect Installationsleitungen (10/100/1000/10000 Mbit/s) ohne Spezialwerkzeug

  • Fehler vermeidende Anschlusstechnik durch einsehbaren Kontaktierbereich sowie farblich markierte Schneidklemmen

  • Industriegerechtes Design (robustes Metallgehäuse)

  • Stecker ist für starre und flexible Adern geeignet



Industrial Ethernet Panel Feedthrough

Mit dieser Schaltschrankdurchführung realisieren Sie den Übergang von M12-Anschlusstechnik (D-kodiert, IP65/IP67) auf RJ45-Anschlusstechnik (IP20).

Industrial Ethernet Panel Feedthrough PRO

Mit dieser Schaltschrankdurchführung können M12-Steckverbinder (D-kodiert, IP65/IP67) gekoppelt werden. Sie ist einsetzbar als Schaltschrankdurchführung oder zur Verbindung zweier M12-Steckerbinder außerhalb des Schaltschranks.

Features

  • Zuverlässige Schirmkontaktierung und Zugentlastung integriert

  • Abgestimmtes System aus Industrial Ethernet FastConnect-Steckverbinder und einem umfangreichen FastConnect-Leitungsspektrum mit entsprechenden UL-Zulassungen und PROFINET-Konformität