Industrial Ethernet FastConnect M12 Plug PRO 2x2

M12-Verkabelungstechnik für den harten Industriealltag

Beschreibung

Feldkonfektionierbarer FastConnect (FC)-Steckverbinder (D-kodiert) zur Übertragung von Daten (bis 100 Mbit/s) zwischen Industrial Ethernet-Teilnehmern in Schutzart IP65/IP67.

Details

Industrial Ethernet FC M12 Plug PRO 2x2

  • Feldkonfektionierbarer Industrial Ethernet M12 Steckverbinder mit FastConnect-Anschlusstechnik zur Vor-Ort-Montage für SCALANCE X208PRO, IM 154-4 PN ET200eco PN und SIMATIC RF-Systeme

  • Einfacher Anschluss (Schneid-/Klemmkontakte) für 4-adrige Twisted Pair FastConnect Installationsleitungen (10/100 Mbit/s) ohne Spezialwerkzeug

  • Fehler vermeidende Anschlusstechnik durch einsehbaren Kontaktierbereich sowie farblich markierte Schneidklemmen

  • Industriegerechtes Design (robustes Metallgehäuse)

  • Stecker ist für starre und flexible Adern geeignet


Industrial Ethernet Panel Feedthrough

Mit dieser Schaltschrankdurchführung realisieren Sie den Übergang von M12-Anschlusstechnik (D-kodiert, IP65/IP67) auf RJ45-Anschlusstechnik (IP20).

Industrial Ethernet Panel Feedthrough PRO

Mit dieser Schaltschrankdurchführung können M12-Steckverbinder (D-kodiert, IP65/IP67) gekoppelt werden. Sie ist einsetzbar als Schaltschrankdurchführung oder zur Verbindung zweier M12-Steckerbinder außerhalb des Schaltschranks.

Features

  • Einfache Konfektionierung von Adapterleitungen zum Übergang von Schutzart IP65/67 in den IP20-Bereich innerhalb eines Schaltschranks durch Anschluss von IE FC M12 Plug PRO und IE FC RJ45 Plug 2x2

  • Zuverlässige Schirmkontaktierung und Zugentlastung integriert

  • Abgestimmtes System aus Industrial Ethernet FastConnect-Steckverbinder und einem umfangreichen FastConnect-Leitungsspektrum mit entsprechenden UL-Zulassungen und PROFINET-Konformität