Industrial Ethernet FastConnect Cable 4x2

Für Gigabit Ethernet

Beschreibung

Zum Aufbau eines 8-adrigen gigabitfähigen Verkabelungssystems. Durch die 8-adrige Verkabelung kann man heute zwei Industrial Ethernet-Anschlüsse für Fast Ethernet realisieren, ist aber auch in der Lage, auf einen Gigabit-Ethernet-Anschluss hochzurüsten.


Details

IE FC TP Cable 4x2 mit einem radialsymmetrischen Aufbau (8-adrig); leichte Längenbestimmung durch aufgedruckte Metermarkierungen.

Unterschiedliche Varianten für verschiedene Einsatzgebiete

Leitungstyp

AWG

Typ

IE FC Standard Cable GP 4x2

AWG22

C

IE FC Standard Cable GP 4x2

AWG24

C

IE FC Flexible Cable GP 4x2

AWG24/7

C

IE Train Cable GP 4x2

AWG24/7

C

IE TP Ground Cable 4x2

AWG24

C

IE FC TP Trailing Cable GP 4x2

AWG24

C


Vorteile

  • Kategorie 6 (Cat6) des internationalen Verkabelungsstandards ISO/IEC 11801 und EN 50173

  • UL-Zulassung

  • RoHS konform, frei von lackbenetzenden Stoffen

  • Hohe Störsicherheit durch zweifache Abschirmung

  • Leichte Längenbestimmung durch aufgedruckte Metermarkierung