Industrial Ethernet FastConnect Cable 2x2

RJ45-Verkabelungstechnik als bestehender Standard für Industrial Ethernet

Beschreibung

Für die strukturierte Verkabelung in der Fabrikhalle mit speziellem Aufbau zur Schnellmontage. Es werden unterschiedliche Leitungstypen von Installationsleitungen für den Aufbau von Industrial Ethernet-Netzen (4-adrig) für verschiedene Einsatzmöglichkeiten angeboten.


Details

IE FC TP Cable 2x2 (4-adrig) mit einem radialsymmetrischen Aufbau; leichte Längenbestimmung durch aufgedruckte Metermarkierung.

Unterschiedliche Varianten für verschiedene Einsatzgebiete

Leitungstyp

AWG

Typ

IE FC TP Standard Cable GP 2x2

AWG22

A

IE FC TP Robust Standard Cable GP 2x2

AWG22

A

IE FC TP Flexible Cable GP 2x2

AWG22

B

IE FC TP Robust Flexible Cable GP 2x2

AWG22

B

IE FC TP FRNC Cable GP 2x2

AWG22

B

IE FC TP Trailing Cable GP / IE FC TP Trailing Cable 2x2

AWG22

C

IE FC Festoon Cable GP 2x2

AWG22

B

IE TP Torsion Cable 2x2

AWG22

C

IE FC TP Food Cable 2x2

AWG22

C

IE FC TP Robust Food Cable GP 2 x 2

AWG22

C

IE FC TP Marine Cable 2x2

AWG22

B

IE TP Ground Cable 2x2

AWG22

C

IE TP Train Cable 2x2

AWG22

C


Features

  • Zertifiziert für verschiedene Einsatzfälle, z. B. für den amerikanischen und kanadischen Markt (UL‑Listung wie z.B. CM/CMG bei Kupfer-Leitungen)

  • PROFINET-konform

  • Zulassung für Schiffsbau und Offshore Einheiten

  • RoHS konform, frei von lackbenetzenden Stoffen

  • Varianten für den Einsatz in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie


Vorteile

  • Komfortable Abisoliertechnik mit dem FastConnect StrippingTool, mit dem der Außenmantel und der Geflechtschirm in einem Arbeitsschritt maßgenau abgesetzt werden

  • Kostenersparnis durch FastConnect

  • Anschluss in den FastConnect-Produkten über Schneid-/ Klemmtechnik

  • Standardisiert

  • Übertrifft Kategorie 5 (Cat5e) des internationalen Verkabelungsstandards ISO/IEC 11801 und EN 50173

  • Hohe Störsicherheit durch zweifache Abschirmung

  • Leichte Längenbestimmung durch aufgedruckte Metermarkierung

  •  Die Robust Food Cables ermöglichen die zuverlässige Datenkommunikation auch in der Nahrungs-­ und Genussmittelindustrie
    - Die widerstandsfähigen PROFINET­ und Energieleitungen in Schutzart IP69 sind flexibel, robust und torsionsfest 
    - Robuster Leitungsmantel besteht aus FEP (Fluorethylenpropylen) 
    - UL-Zertifizierung, d.h. beständig gegenüber hohem Druck, hohen Temperaturen, Wasser, Dampf, Säuren, chemischen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln 
    - Kompatibel mit vorhandenen Komponenten