Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 4x2 und IE RJ45 Port Lock

Einfachste Anschlusstechnik für Industrial Ethernet mit 8-adrigen RJ45 Plugs

Beschreibung

Das kompakte und robuste Design des Cat6A-Steckverbinders FastConnect RJ45 Plug 4x2 ermöglicht den Einsatz für bis zu 10 Gigabit im industriellen Umfeld und bei Geräten in der Office-Welt. Mit ihm lassen sich außerdem einfach und schnell die Industrial Ethernet FastConnect Installationsleitungen 4x2 (8-adrige Twisted Pair AWG24-Leitungen) im Feld montieren.

Auch der Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug PRO erlaubt eine einfach Vor-Ort-Montage und ist dank Schutzart IP65 äußerst robust.


Details

  • Gute EMV-Schirmung und -Ableitung (Metallgehäuse)  und robustes Design (keine verlierbaren Teile)

  • Integrierte Zugentlastung für Installationsleitungen

  • Kompatibel zu Standard EN 50173 (RJ45) / ISO IEC 11801

  • Stecker für starre und flexible Adern geeignet

Physischer Netzwerkzugangsschutz:

Der IE RJ45 Port Lock sorgt für ein mechanisches Abschließen von RJ45 Ports an Endgeräten bzw. Netzkomponenten. Damit wird der Zugang Unbefugter zum Netzwerk vermieden.


Features

  • Direkte Geräteverbindungen bis zu 100 m mit Industrial Ethernet FastConnect Installationsleitung 4x2 ohne Patch-Technik möglich

  • Einfacher Anschluss (Schneid-/Klemm-Kontakte) für 8-adrige Twisted Pair Installationsleitungen (10/100/1000/10000 Mbit/s) ohne zusätzliches Ablängen der Adern oder Einsatz von Spezialwerkzeug

  • Simple Montage durch einsehbaren Anschlussbereich sowie farblich markierte Schneid-/Klemm-Kontakte


Vorteile

  • Zeitsparende und fehlerfreie Installation durch FastConnect-System mit entsprechenden UL-Zulassungen

  • Störunempfindlicher RJ45-Steckverbinder durch robustes Metallgehäuse

  • IE RJ45 Port Lock: erhöhte Sicherheit dank integriertem Schloss