Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 2x2 (IP20 und IP65/67)

RJ45-Verkabelungstechnik als bestehender Standard für Industrial Ethernet

Beschreibung

Störunempfindlicher FastConnect RJ45 Steckverbinder; durch robustes Metallgehäuse die ideale Lösung für die Installation von RJ45-Steckverbindern an 4-adrige FastConnect-Twisted Pair-Installationsleitungen im Feldbereich (PROFINET-konform). Zeitsparende und fehlerfreie Installation durch FastConnect-System.

Details

  • Industriegerechtes Design (robustes Metallgehäuse, keine verlierbaren Teile)

  • Gute EMV-Schirmung und -Ableitung (Metallgehäuse)

  • Zusätzliche Zug- und Biegeentlastung der Steckverbindung durch Verrastung des Steckers am Gerätegehäuse möglich, z.B bei SCALANCE X, SCALANCE S, ET 200SP.

  • Kompatibel zu Standard EN 50173 (RJ45) / ISO IEC 11801

  • Stecker ist für starre und flexible Adern geeignet


Die Industrial Ethernet FC RJ45 Plugs gibt es in verschiedenen Ausführungen (inkl. Zubehör):

  • IP20 (180°, 145° und 90° Kabelabgang)

  • IP65/67:
          - IE FC RJ45 Plug PRO (mit Push-Pull-Mechnismus)
          - IE RJ45 Coupler PRO

  • IE RJ45 Port Lock


RJ45-Steckverbinder mit Push-Pull-Mechanismus:

Der IE FC RJ45 Plug PRO ist ein feldkonfektionierbarer Steckverbinder zur Vor-Ort-Montage für Switches SCALANCE X-200IRT PRO, ET 200pro und SIMATIC RF-Systeme. Die Kontaktierung des Steckverbinders am Gerät erfolgt über Push Pull-Mechanismus.

Verbindungselement zur Leitungsverlängerung:

Der IE RJ45 Coupler PRO ist ein robustes Verbindungselement mit Metallgehäuse zur Leitungsverlängerung oder zum Übergang von fest verlegten Leitungen auf bewegte Anlagenteile.

Physischer Netzwerkzugangsschutz:

Der IE RJ45 Port Lock ermöglicht ein mechanisches Abschließen von RJ45 Ports an Endgeräten bzw. Netzwerkkomponenten und vermeidet dadurch den Zugang Unbefugter zum Netzwerk.


Features

  • Realisierung von direkten Geräteverbindungen bis zu 100 m mit Industrial Ethernet FastConnect
    Installationsleitung 2 x 2 ohne Patch-Technik

  • Einfacher Anschluss (Schneid-/Klemm-Kontakte) für 4-adrige Twisted Pair Installationsleitungen (100 Mbit/s) ohne Spezialwerkzeug

  • Fehler vermeidende Anschlusstechnik durch einsehbaren Anschlussbereich sowie farblich markierte Schneidklemmen

  • Der IE FC RJ45 Plug PRO Steckverbinder mit Push Pull-Geräteanschluss ist in hoher Schutzart (IP65/67) verfügbar. Er kann zusammen mit entsprechenden Endgeräten und Netzwerkkomponenten in hoher Schutzart in schaltschranklosen Anlagen eingesetzt werden. Die silikonfreie Ausführung ermöglicht z.B. den Einsatz in der Automobilindustrie.


Vorteile

  • Ideale Lösung für Installation von RJ45-Steckverbindern direkt im Feld

  • Zeitsparende und fehlerfreie Installation durch FastConnect-System

  • Abgestimmtes System aus Industrial Ethernet FastConnect-Steckverbindern und einem umfangreichen FastConnect Leitungsspektrum mit entsprechenden UL-Zulassungen und PROFINET-Konformität

  • Der IE RJ45 Port Lock belegt die RJ45 Schnittstelle komplett und verhindert somit das Einstecken von RJ45 Leitungen. Das integrierte Schloss erlaubt das Entfernen nur mit einem speziellen Schlüssel und erhöht die Sicherheit zusätzlich

  • Der IE FC RJ45 Plug PRO Steckverbinder mit Push-Pull-Mechanismus besteht aus einem robusten Kunststoffgehäuse und ist so staub- und spritzwassergeschützt