Industrial Ethernet FastConnect Modular Outlet RJ45

RJ45-Verkabelungstechnik als bestehender Standard für Industrial Ethernet

Beschreibung

Das Modular Outlet bietet Investitionsschutz, da 100 Mbit/s-Netze durch Tausch des Wechseleinsatzes problemlos auf ein 1000 Mbit/s-Netz umgerüstet werden können.


Details

Zeitsparende und fehlerfreie Installation mit 8-adrigen Industrial Ethernet FastConnect TP Installationsleitungen. Einfache und fehlerfreie Montage durch integrierte Schneid-/ Klemmkontakte mit farblicher Markierung.

Features

  • Zuverlässige Schirmkontaktierung und Zugentlastung durch verschraubbaren Deckel

  • Wand- und Hutschienenmontage innerhalb und außerhalb von Schaltschränken durch Schutzart IP40

  • Weiter Betriebstemperaturbereich (-20 °C bis +70 °C)

  • Gute EMV-Schirmung und Ableitung durch Metallgehäuse

  • Universeller Einsatz durch wechselbare Einsätze (Einsatz für zwei 10/100 Mbit/s-Anschlüsse oder einen 1000 Mbit/s-Anschluss)