Kommunikation für Basic Controller S7-1200

 

Gesicherte Kommunikation über Industrial Ethernet mit CP 1243-1

Die Kommunikationsmöglichkeiten des Automatisierungssystems SIMATIC S7-1200 werden um Security Funktionen sowie die Ethernet basierte Anbindung an eine Telecontrol Leitstelle erweitert.

Durch den Einsatz des Kommunikationsmoduls CP 1243-1 wird ein geschützter Zugriff auf die S7-1200 über VPN Technologie und Firewall ermöglicht.

Zusätzlich ermöglicht der CP 1243-1 die Anbindung der S7-1200 an eine Telecontrol Leitstelle, z.B. TeleControl Basic, über ein Ethernet basiertes Netzwerk.

Verkabelungsaufwand minimieren mit CSM 1277

Das CSM 1277 ist ein Industrial Ethernet Switch in kompakter Bauform für den Einsatz in der SIMATIC S7-1200. Mit dem CSM 1277 kann die Ethernet-Schnittstelle der SIMATIC S7-1200 vervielfacht werden, um eine gleichzeitige Kommunikation zu Bedien- und Programmiergeräten, weiteren Steuerungen oder der Office-Welt zu ermöglichen.

Mit dem CSM 1277 und der Steuerung SIMATIC S7-1200 lassen sich einfache Automatisierungsnetzwerke zu geringen Kosten realisieren.