SNMP OPC Server

 

Die SNMP OPC Server Software ermöglicht die Diagnose und Parametrierung von beliebigen SNMP-Geräten. Der Datenaustausch mit diesen Geräten wird von dem OPC Server über das SNMP Protokoll abgewickelt. Sämtliche Informationen können in OPC-kompatible Systeme, z.B. in das HMI-System WinCC, integriert werden. Eine kombinierte Prozess- und Netzwerkdiagnose im HMI-System wird dadurch ermöglicht.

Aktuelle Versionen und Software-Updates sind stets in der Industry Mall verfügbar.

Details

  • Projektierung in 6 Sprachen
    Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Chinesisch

  • Integriert in STEP7
    Die Projektierung des OPC Servers ist in STEP7 Hardware Konfiguration integriert. Breits projektierte S7 Baugruppen aus dem STEP7 Projekt können direkt übernommen werden. Alternativ zu STEP7 kann die Projektierung auch mit dem NCM PC (Bestandteil der SIMATIC NET CD) durchgeführt werden.

  • Schnelle Online Projektierung durch "Autodiscovery"
    Ab Step7 V5.3+SP3 können beliebige Ethernetgeräte über ihre IP-Adresse und/oder über das SNMP Protokoll (SNMP V1) erkannt und in die Projektierung übernommen werden. Der SIMATIC NET SNMP OPC Server bietet zudem auch eine Erkennung über das DCP Protokoll von PROFINET Geräten an.

  • Protokolle und Schnittstellen
    Die Daten beliebiger SNMP Geräte (SNMP V1) werden an der OPC Schnittstellen angeboten. Folgende SIEMENS Produkte mit SNMP Funktionalität sind explizit getestet:
    SCALANCE X, W, OSM, ESM
    WinAC/LC mit SIMATIC NET CP
    SIMATIC S7 300/400 CPs und CPUs
    PROFINET Geräte wie z.B. ET200 S

  • OPC Server
    Die Projektierung des OPC Servers ist in STEP7 Hardware Konfiguration integriert. Breits projektierte S7 Baugruppen aus dem STEP7 Projekt können direkt übernommen werden. Alternativ zu STEP7 kann die Projektierung auch mit dem NCM PC (Bestandteil der SIMATIC NET CD) durchgeführt werden.

  • OPC Schnittstelle (Server-Client)
    OPC DA
    OPC A&E
    OPC XML-DA

  • Betriebssystemunabhängige Clients
    Ermöglicht die Anbindung von nicht Windows basierten OPC Clients

  • Firewall freundlich
    Der Datenaustausch ist auch über das Internet möglich

  • Unterstützte HMI und Prozessleitsysteme
    SIMATIC HMI Systeme
    - WinCC (ab V5.x)
    - WinCC Flexible
    - Protool Pro RT

  • SIMATIC PCS7 Prozessleitsystem
    Bei Verwendung einer PCS7-Anwendung (ab V6.0 +SP3) können die SNMP Variablen und Meldetexte automatisch mit dem SNMP Mapper (Bestandteil von STEP7) in WinCC erzeugt werden.

  • SIMATIC Asset Management
    Bei SIMATIC werden Instandhaltungs- und Diagnosezustände von eingesetzten Hardwarekomponenten (Assets) in einem Bildbaustein mit verschiedenen Sichten auf die jeweiligen Komponenten angezeigt. Die Informationen für PCs und Ethernet - Netzwerkkomponenten werden hierbei über den SNMP OPC Server bereitgestellt. (PCS 7 Maintenance)

  • SIMATIC Maintenance Station
    Die Maintenance Station visualisiert Instandhaltungsinformationen der gesamten Automatisierungstechnik einer Anlage inklusive dem Netzwerk. Die Informationen für PCs und Ethernet - Netzwerkkomponenten werden hierbei über den SNMP OPC Server bereitgestellt. (SIMATIC Maintenance)

  • Beliebige Fremd HMI Systeme mit OPC Clients für
    - Data Access (OPC DA)
    - Alarm und Events (OPC A&E)
    - XML Data Access (OPC XML-DA)

  • Betriebsysteme
    Projektierung und Runtime Software:Microsoft NT, 2000, XP und 2003 Server

  • Applikationsbeispiele
    Eine Auswahl an Applikationsbeispielen zum SNMP OPC Server finden Sie auf der Webseite des Industry Online Supports.