SINEMA Server

Netzwerkmanagement-Software zur Überwachung und transparenten Diagnose

Beschreibung

Durch einen Netzwerkausfall verlieren nicht nur die Anlagenbediener den Zugriff auf die Feldgeräte, oft können auch die Feldgeräte nicht mehr untereinander kommunizieren. Im schlimmsten Fall kann dies die Produktion komplett zum Erliegen bringen.

Die Software SINEMA Server wurde speziell für industrielle Anwendungen entwickelt. Damit können Netzwerke in einer Automatisierungsumgebung mithilfe von standardisierten Diagnosemöglichkeiten wie zum Beispiel SNMP, PROFINET und SIMATIC, analysiert und beobachtet werden. Die erfassten Daten werden in einem Langzeitarchiv gespeichert und können somit nach Bedarf ausgewertet und angezeigt werden. Zudem kann die erstellte Netzwerkdiagnose nahtlos über OPC und Webfunktionen in HMI/SCADA-Systeme (z. B. WinCC, PCS7) integriert werden.

SINEMA Server sorgt mit der automatischen Topologieerkennung, der fortlaufenden Netzwerküberwachung sowie den umfangreichen Diagnose- und Reportingfunktionen für höchste Transparenz in industriellen Netzwerken. Die Netzwerkdiagnose lässt sich problemlos in HMI/SCADA-Systeme wie WinCC ebenso wie in Fremdsysteme einbinden.

SINEMA Server ermöglicht ferner die vollständige Integration der Topologie in das HMI/SCADA-System über einen Webbrowser. Warnungen und Fehlermeldungen können über die integrierte OPC-Schnittstelle übergeben werden.

Details

Durch die ständige Erweiterung um PROFINET- und Ethernet-basierte Geräte bietet Siemens mit SINEMA Server eine Netzwerkmanagement-Software, mit der die Netzwerkkomponenten von der Anbindung an das Office-Netzwerk über das Automatisierungssystem bis hin zur Maschinenebene (einschließlich der Antriebstechnik und sogar der Stromversorgung) sichtbar sind. Darüber hinaus ermöglicht SINEMA Server aber auch höchste Offenheit gegenüber Ethernet-basierten Geräten anderer Hersteller, die einfach und komfortabel über SNMP erkannt und diagnostiziert werden können. Somit ist SINEMA Server auch in Infrastrukturnetzen, zum Beispiel im Verkehrssektor, einsetzbar.

Dank unterschiedlicher Lizenzgrößen (50, 100, 250, 500 Knoten) können mit SINEMA Server auch kleinere und größere Netzwerke effizient und einfach überwacht werden. Werden mehr Knoten benötigt, können über einen zentralen SINEMA Server beliebig viele weitere überwacht werden, beispielsweise einzelne Fertigungszellen zentral durch ein einziges SINEMA Server-System.

Vorteile

  • Intuitive Bedienung

  • Automatische Geräteerkennung und Generierung der Netzwerktopologie

  • Zentrales Firmwaremanagement für SCALANCE X, W und M

  • Kanalgranulare PROFINET-Diagnose

  • Kombination von SNMP-, PROFINET- und SIMATIC-Diagnose

  • Alarmierung bei Ereignissen

  • Umfassende Netzwerkberichte

  • Einbindung in HMI/SCADA-Systeme

  • Anwenderspezifische Topologiedarstellung

  • Benutzerdefinierte Anzeige

  • Diagnose über Webbrowser

  • Anpassbare Geräteprofile

  • Anpassbare Konfigurationsgrenzen mit bis zu 50.000 Netzwerkknoten


Transparenz für industrielle Netzwerke

Inventory

Projektübergreifende und anlagenweite Darstellung aller Komponenten und Ports

  • media title1
  • media title2
  • media title3
  • media title4
  • media title5
  • media title6
  • media title7
  • media title8