SCALANCE TAP104 für alle Netzwerke

Datenausleitung mit einfachen Mitteln

Beschreibung

Mit Hilfe des SCALANCE TAP104 lassen sich in jedem Ethernet-basierten Netzwerk alle Daten (max. 10/100 Mbit/s) – auch fehlerhafte Daten – aus beiden Senderichtungen zur weiteren Analyse ausleiten. Damit wird Netzwerkdiagnose noch komfortabler, da bei Verwendung des SCALANCE TAP104 die Kommunikation im Netzwerk nicht beeinflusst wird.

Für eine genauere Analyse der ausgeleiteten Daten kann ein BUS ANALYZER AGENT mit entsprechender Software verwendet werden: Der BUS ANALYZER AGENT erfasst die vom SCALANCE TAP104 ausgeleiteten Daten – auch wenn diese bereits in der Vergangenheit liegen.




Vorteile

  • 2x RJ45-Ports für die Telegrammausleitung (max. 10/100 Mbit/s) ohne Beeinflussung der Kommunikation im Netzwerk

  • Störungsfreier Betrieb des Netzwerkes auch bei spannungslosem TAP

  • Einsatz in allen Märkten/Branchen weltweit unabhängig welches Ethernet-System verwendet wird

  • Nutzung auch in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2