SCALANCE X-500 managed / Layer 3

Flexibel große Netze strukturieren

Beschreibung

Strukturieren Sie mit SCALANCE X-500 als zentrale Komponente Ihr Anlagennetz. Erhalten Sie völlige Freiheit bei der Wahl von Anschlussmedien, nutzen Sie unterschiedliche Redundanzkonzepte und binden Sie Ihr Anlagennetz an Ihre Unternehmens-IT an.

Höchste Netzwerkverfügbarkeit und Zukunftssicherheit bieten alle drei Grundgeräte mit ihren unterschiedlichen Medienmodulen – und das für bis zu 10 Gbit/s.

Lernen Sie SCALANCE X-500 näher kennen


Details

  • SCALANCE XR524-8C mit bis zu 24 Ports, davon 8 Combo-Ports

  • SCALANCE XR526-8C mit bis zu 24 Gigaports, davon zwei 10 Gigabit-Ports

  • SCALANCE XR528-6M mit bis zu 28 Ports

  • SCALANCE XR552-12M mit bis zu 52 Ports




Vorteile

  • Uneingeschränkte Flexibilität bei Netzwerkerweiterungen und Umrüstung durch Vollmodularität

  • Elektrische oder optische Vernetzung über Comboports (SCALANCE XR524-8C/XR526-8C), selbst im laufenden Betrieb (hot swappable)

  • Reduzierung der Lagerhaltungskosten für verschiedene Gerätetypen durch vollmodularen Aufbau

  • Optionales Nachrüsten der Layer 3-Funktionen mittels KEY-PLUG ohne Tausch der Hardware

  • Hohe Verfügbarkeit durch redundante Spannungsversorgung, Wechselmedium C-PLUG und Redundanzfunktionen

  • Diverse Varianten mit unterschiedlicher (AC/DC) und wahlweise redundanter Spannungsversorgung für jede Anforderung

  • Hohe Geräteperformance und Übertragung großer Datenmengen mit 10 Gbit/s Ports