SCALANCE X-400 managed / Layer 3

SCALANCE XM-400: Flexibilität für Ihr Netzwerk

Beschreibung

xm400 nfc

SCALANCE XM-400 bieten mehr – und lösen damit die wachsenden Anforderungen an Ihr Kommunikationsnetz!

Die Stecktransceiver mit verschiedenen Anschlüssen (SC, ST/BFOC und LC verfügbar) sorgen dabei für maximale Flexibilität in Ihrem Automatisierungsnetz. Aufgrund ihres modularen Aufbaus lassen sich diese Industrial Ethernet Switches werkzeuglos mit zusätzlichen Port Extendern erweitern.

Außerdem können Sie durch das Wechselmedium KEY-PLUG XM-400 optional zusätzliche Layer-3-Funktionen zuschalten – und somit die Performance steigern.

Lernen Sie SCALANCE XM-400 näher kennen


Details

Grundgeräte

  • SCALANCE XM416-4C: mit 16x RJ45, 4x SFP-Steckplätzen

  • SCALANCE XM416-4C: mit 16x RJ45, 4x SFP-Steckplätzen

  • SCALANCE XM408-4C: mit 8x RJ45, 4x SxP-Steckplätzen (für Stecktransceiver mit SC- und ST/BFOC-Anschlusstechnik)


Port Extender
zur Erweiterung der Grundgeräte auf max. 24 Ports:

  • Port Extender PE408: acht zusätzliche RJ45-Ports

  • Port Extender PE400-8SFP: acht zusätzliche SFP-Steckplätze

  • Port Extender PE408PoE: acht zusätzliche RJ45-Ports mit PoE nach IEEE 802.3at Type 2 (passende SCALANCE Power Supplies separat erhältlich)



Vorteile

  • Erstmalig schnelle mobile Netzdiagnose per Smartphone oder Tablet per WLAN und NFC (Near Field Communication)

  • Elektrische oder optische Vernetzung ber Comboports, selbst im laufenden Betrieb (hot swappable)