SCALANCE X-100 unmanaged / SCALANCE X-100 Medienkonverter

 

Nutzen Sie die unmanaged Industrial Ethernet Switches SCALANCE X-100 für den Einsatz in maschinennahen Anwendungen für elektrische oder optische Vernetzungen - und auch unter rauen Umgebungsbedingungen.

Mit dem Working Group Switch SCALANCE XR-100WG können Sie z.B. bis zu 24 unterlagerte Netzwerkteilnehmer in Leitwarten aggregieren.

Und die SCALANCE X-100 Medienkonverter unterstützen Sie bei der Umsetzung zwischen zwei unterschiedlichen Medien.

  • SCALANCE XC-100 in kompakter Bauform mit bis zu 24 Ports und SCALANCE X108PoE für eine Anbindung mit Power-over-Ethernet

  • SCALANCE XR-100WG als kostenoptimierter Rackswitch mit geringer Einbautiefe

  • SCALANCE X-100 Medienkonverter für die Umsetzung elektrischer Signale auf optische in Industrial Ethernet Netzwerken


SCALANCE XC-100

Voll industrietaugliche Ausführung

Die robusten unmanaged Industrial Ethernet Switches SCALANCE XC-100 mit elektrischen und/oder optischen Portausprägungen ermöglichen eine kostenoptimierte maschinennahe Vernetzung - auch unter extremen Temperaturschwankungen.

Und mit SCALANCE X108PoE sparen Sie Installationskosten durch integrierte Power-over-Ethernet-Funktionalität: Daten und Energie werden über eine Leitung übertragen (Bahnzulassung EN 50155).




Vorteile

  • Zuverlässig und ausfallsicher dank redundanter Spannungseinspeisung

  • Einsetzbar unter rauen Umgebungsbedingungen (-40°C  bis +70°C) und in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2 (ATEX, IECEx)

  • Kosteneinsparung durch passende Produktvarianten (bis zu 24 Ports, Power-over-Ethernet) und industriegerechten Haltekragen für eine zuverlässige Datenübertragung

  • Getestet unter extremen Bedingungen

  • Schnelle Fehlererkennung dank übersichtlicher Diagnose-LEDs