SCALANCE X-000 unmanaged

Einfach - platzsparend - industrietauglich

Beschreibung

scalance x 100 unmanaged

Realisieren Sie kostengünstig eine einfache Maschinenvernetzung: die unmanaged Industrial Ethernet Switches SCALANCE X-000 sind die platzsparende Einstiegslösung zum Aufbau von kleinen Industrial Ethernet-Netzstrukturen.

Die unmanaged SCALANCE X-000 Switches sind optimal für die einfache Maschinenvernetzung einsetzbar, denn sie sind klein, kompakt und kostengünstig.

SCALANCE XB-000 Varianten mit AC 24 V können zusätzlich z.B. für die Gebäudeautomation eingesetzt werden.

Details

  • SCALANCE XB-000 mit Kunststoffgehäuse für den Einsatz in wenig rauer Industrieumgebung bei -40°C bis +75°C

  • SCALANCE X005 mit robustem Metallgehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung

  • SCALANCE XB004-1, XB004-1LD und XB005 mit AC 24 V Versorgungsspannung für die Gebäudeautomatisierung



Vorteile

  • Einfach in der Handhabung

  • Platzsparend beim Einbau im Schaltschrank oder bei Wandmontage

  • Industrietauglich für den Einsatz bei Maschinenvernetzungen

  • Umschaltbare Versorgungsspannung (DC/AC 24 V)