SCALANCE X: jede Produktlinie eine Klasse für sich

Jeder SCALANCE X Industrial Ethernet Switch verfügt über die FastConnect Anschlusstechnik für RJ45, M12 oder Lichtwellenleiter. Die Geräte bieten verschiedene Schnittstellen, wahlweise optisch oder elektrisch, und unterstützen zahlreiche IT-Standards.





Redundant Network Access

redundant network access


Nutzen Sie alle Vorteile redundanter Netzwerkstrukturen – ohne Verzögerungen bei der Datenübertragung: mit Redundant Network Access.


Medienmodul MM992-2VD

medienmodul vd modus

Entdecken Sie unser VD-Medienmodul für den Anschluss beliebiger Zweidrahtleitungen für Ethernet-Verbindungen.




 


Highlights
  • scalance xc 100

    SCALANCE XC-100

    Hier finden Sie mehr Infos zu den neuen unmanaged Industrial Ethernet Switches SCALANCE XC-100.

    SCALANCE XC-100
  • scalance xb 200

    SCALANCE XB-200

    Entdecken Sie unsere neuen managed Switches aus der SCALANCE XB-200 Produktlinie.

    SCALANCE XB-200
  • scalance x308 2m mit vd-modul

    Beliebige Zweidrahtleitungen einbinden

    Sie möchten existierende Anlagenverkabelung zur Ethernet-Kommunikation nutzbar machen? Mit dem Medienmodul MM992-2VD integrieren Sie beliebige Zweidrahtleitungen in Ihr Netzwerk.

    Medienmodul im VD Modus
  • xm400 nfc

    Maximale Leistung für höchste Ansprüche

    Mobile Netzdiagnose, Vernetzung im laufenden Betrieb und werkzeuglose Erweiterung: Die IF-Design-Gewinner SCALANCE XM-400 sorgen für maximale Flexibilität in Ihrem Automatisierungsnetz.

    SCALANCE XM-400 managed
  • aberdeengroup

    Schafft höchste Netzwerkverfügbarkeit

    Der SCALANCE X-500 ist die Lösung für Ihr Anlagennetz. Erfahren Sie mehr in folgendem White Paper von AberdeenGroup.

    Download: White Paper
  • vdc research

    Verbessern Sie Ihre Netzwerke

    Erfahren Sie in folgendem White Paper von VDC Research, wie Sie mit SCALANCE X-500 Ihr Anlagennetzwerk verbessern können.

    Download: White Paper
  • scalance x500 webinar

    Webinar: Industrial Network Architecture

    Schließen Sie die Lücke zwischen der Anlagenebene und Enterprise-Systemen mit SCALANCE X-500. Mehr dazu erfahren Sie im Webinar zu industriellen Netzwerken vom US-Analysten Aberdeen.

    Webinar
  • Redundant, performant, sicher

    Siemens Produktionsnetzwerk restrukturiert aus eigenem Produktportfolio. Erfahren Sie mehr über die Implementierung zusätzlicher Redundanz.

    Download PDF
  • aubrugg

    SINEMA sichert Fernwärmeversorgung

    Bessere Verfügbarkeit und mehr Versorgungssicherheit: Mit SINEMA Server und SCALANCE X. Erfahren Sie hier mehr über die Optimierung des Heizkraftwerks Aubrugg.

    Download PDF
  • aquedetto

    Zentrale Überwachung für Großanlage

    Erfahren Sie hier, wie der italienische Wasserversorger Acquedetto Pugliese mithilfe unserer Netzwerk-Hardware seine Versorgungsstruktur zukunftsfähig machte.

    Download PDF
  • suedzucker

    Industrial Ethernet Switches stellen Weichen

    Die Beneo-Palatinit GmbH bereitete mit unseren SCALANCE X-500 und X-300 Switches erfolgreich den Systemwechsel auf der Prozessleitebene vor. Erfahren Sie jetzt mehr.

    Download PDF