Automatisierungstechnik

Industrial Security Appliance – SCALANCE S

Spezialisiert auf die industrielle Automatisierungstechnik

Beschreibung

Die SCALANCE S Industrial Security Appliances als Teil der Netzwerksicherheit unterstützen das Industrial Security Konzept »Defense in Depth«. Sie sichern Automatisierungsnetzwerke ab und schließen nahtlos an die Security-Strukturen der Office- und IT-Welt an.

Die SCALANCE S Komponenten dienen zum Schutz von Geräten und Netzwerken in der diskreten Fertigung und der Prozessindustrie und helfen bei der Einrichtung eines flexiblen Security-Zonenkonzeptes.

Alle Varianten ermöglichen eine vielseitige Projektierung mit TIA Portal, WBM (Web-based Management), CLI (Command Line Interface) und SNMP (Simple Network Management Protocol) und können in die Netzwerkmanagement-Software SINEMA Server eingebunden werden. Zudem arbeiten sie in einem erweiterten Temperaturbereich von –40 bis +70 Grad Celsius.

Industrial Firewall Appliances

       
SCALANCE SC632-2C und SCALANCE SC636-2C

  • Zellenschutz via Firewall mit 600 Mbit/s und bis zu 1.000 Firewall-Regeln

  • NAT/NAPT für die Kommunikation mit Serienmaschinen mit identischen IP-Adressen

  • gesicherter Fernzugriff via SINEMA Remote Connect

  • Fiber Optic für große Distanzen (bis zu 200 km)

  • digitaler Eingang zur lokalen Aktivierung des gesicherten Fernzugriffs

  • 2 bzw. 6 elektrische Ports RJ45, 2 optische Ports SFP über Combo-Ports

  • Konsolen-Port für direkten Zugriff über Programmiergerät

  • Redundante DC-24-V-Versorgung

  • vielseitige Montagemöglichkeiten zur schnellen und zuverlässigen Befestigung

  • kompakte Bauform mit Rückteil aus Metall

  • einfacher Gerätetausch mittels Wechselmedium C-PLUG zur automatischen Sicherung von Konfigurations- oder Projektierungsdaten



Industrial VPN Appliances


SCALANCE S615

  • Zellenschutz via Firewall mit 100 Mbit/s und bis zu 64 Firewall-Regeln

  • Verwaltung von bis zu 20 VPN-Verbindungen mit einer Datenrate von bis zu 35 Mbit/s

  • NAT/NAPT für die Kommunikation mit Serienmaschinen mit identischen IP-Adressen

  • gesicherter Fernzugriff via SINEMA Remote Connect

  • 5 elektrische Ports RJ45

  • digitaler Eingang zur lokalen Aktivierung des gesicherten Fernzugriffs

  • redundante DC-24-V-Versorgung

  • vielseitige Montagemöglichkeiten zur schnellen und zuverlässigen Befestigung mit Montagerahmen, auch für den Einbau in 19“-Racks geeignet

  • schmale Bauform, leichtes Kunststoffgehäuse

  • einfacher Gerätetausch mittels Wechselmedium C-PLUG zur automatischen Sicherung von Konfigurations- oder Projektierungsdaten



SCALANCE SC642-2C und SCALANCE SC646-2C

  • Zellenschutz via Firewall mit 600 Mbit/s und bis zu 1.000 Firewall-Regeln

  • Verwaltung von bis zu 200 VPN-Verbindungen mit einer Datenrate von bis zu 120 Mbit/s

  • NAT/NAPT für die Kommunikation mit Serienmaschinen mit identischen IP-Adressen

  • gesicherter Fernzugriff via SINEMA Remote Connect

  • Fiber Optic für große Distanzen (bis zu 200 km)

  • digitaler Eingang zur lokalen Aktivierung des gesicherten Fernzugriffs

  • 2 bzw. 6 elektrische Ports RJ45, 2 optische Ports SFP über Combo-Ports

  • Konsolen-Port für direkten Zugriff über Programmiergerät

  • redundante DC-24V-Versorgung

  • vielseitige Montagemöglichkeiten zur schnellen und zuverlässigen Befestigung

  • kompakte Bauform mit Rückteil aus Metall

  • einfacher Gerätetausch mittels Wechselmedium C-PLUG zur automatischen Sicherung von Konfigurations- oder Projektierungsdaten