Security Kommunikationsprozessoren

 

Schutz von Steuerungen mit Integrierter Firewall (Kontrolle des Datenflusses) und VPN zum Schutz vor Datenmanipulation und Spionage:

  • CP 1243-1 für S7-1200

  • CP 1543SP-1 für SIMATIC ET 200SP

  • CP 1543-1 für S7-1500

  • CP 343-1 Advanced für S7-300

  • CP 443-1 Advanced für S7-400

  • CP 1628 für PC


 

Der Kommunikationsprozessor CP 1243-1 verbindet die Steuerung SIMATIC S7-1200 sicher mit Ethernet-Netzwerken. Mit den integrierten Sicherheitsfunktionen Firewall (Stateful Inspection) und VPN Protokoll (IPSec) schützt der Kommunikationsprozessor S7-1200-Stationen und unterlagerte Netze vor unberechtigten Zugriffen, sowie die Datenübertragung durch Verschlüsselung gegen Manipulation und Spionage. Außerdem kann der CP auch für die Einbindung der S7-1200-Station an die Leitstellensoftware TeleControl Server Basic über IP-basierte Remote Netzwerke genutzt werden.


Segmentierung von Netzwerken und Schutz der S7-1500 mit CP 1543-1 bzw. S7-1200 mit CP 1243-1