SCALANCE X: jede Produktlinie eine Klasse für sich

Jeder SCALANCE X Industrial Ethernet Switch verfügt über die FastConnect Anschlusstechnik für RJ45, M12 oder Lichtwellenleiter. Die Geräte bieten verschiedene Schnittstellen, wahlweise optisch oder elektrisch, und unterstützen zahlreiche IT-Standards.





Redundant Network Access

redundant network access


Nutzen Sie alle Vorteile redundanter Netzwerkstrukturen – ohne Verzögerungen bei der Datenübertragung: mit Redundant Network Access.


Medienmodul MM992-2VD

medienmodul vd modus

Entdecken Sie unser VD-Medienmodul für den Anschluss beliebiger Zweidrahtleitungen für Ethernet-Verbindungen.




 


Highlights
  • scalance xb 200

    SCALANCE XB-200

    Entdecken Sie unsere neuen managed Switches aus der SCALANCE XB-200 Produktlinie.

    SCALANCE XB-200
  • scalance x308 2m mit vd-modul

    Beliebige Zweidrahtleitungen einbinden

    Sie möchten existierende Anlagenverkabelung zur Ethernet-Kommunikation nutzbar machen? Mit dem Medienmodul MM992-2VD integrieren Sie beliebige Zweidrahtleitungen in Ihr Netzwerk.

    Medienmodul im VD Modus
  • xm400 nfc

    Maximale Leistung für höchste Ansprüche

    Mobile Netzdiagnose, Vernetzung im laufenden Betrieb und werkzeuglose Erweiterung: Die IF-Design-Gewinner SCALANCE XM-400 sorgen für maximale Flexibilität in Ihrem Automatisierungsnetz.

    SCALANCE XM-400 managed
  • aberdeengroup

    Schafft höchste Netzwerkverfügbarkeit

    Der SCALANCE X-500 ist die Lösung für Ihr Anlagennetz. Erfahren Sie mehr in folgendem White Paper von AberdeenGroup.

    Download: White Paper
  • vdc research

    Verbessern Sie Ihre Netzwerke

    Erfahren Sie in folgendem White Paper von VDC Research, wie Sie mit SCALANCE X-500 Ihr Anlagennetzwerk verbessern können.

    Download: White Paper
  • scalance x500 webinar

    Webinar: Industrial Network Architecture

    Schließen Sie die Lücke zwischen der Anlagenebene und Enterprise-Systemen mit SCALANCE X-500. Mehr dazu erfahren Sie im Webinar zu industriellen Netzwerken vom US-Analysten Aberdeen.

    Webinar