Tools

AutomatisierungstechnikAutomatisierungstechnik

SIMATIC Field PG M5

Neustes High-Performance Programmiergerät im semi-ruggedized Notebook-Design

Für mobile Einsätze in Industrieanlagen bietet das SIMATIC Field PG M5 sowohl eine robuste Hardware als auch die vorinstallierte Engineering-Software TIA Portal zur schnellen und effizienten Projektierung, Inbetriebnahme, Service und Wartung.

Dabei bietet das Field PG alle Schnittstellen, die für diese Aufgaben notwendig sind: Zur Anbindung an den Automatisierungsprozess ist das SIMATIC Field PG sowohl mit einer PROFIBUS-Schnittstelle als auch mit zwei schnellen PROFINET-Schnittstellen ausgestattet. Über entsprechende Slots lassen sich SIMATIC Speicherkarten direkt programmieren.

SIMATIC Field PG M5 Animation

Das SIMATIC Field PG ist so robust ausgeführt, dass es Stöße und Erschütterungen, aber auch elektromagnetische Strahlungen im maschinennahen Industrieumfeld aushält.

Erhältlich ist das SIMATIC Field PG in zwei Ausführungen, die beide perfekt auf das Engineering mit dem TIA Portal optimiert sind: Comfort und Advanced

Anwendungsbereich

Das semi-ruggedized Design prädestiniert das SIMATIC Field PG für den Einsatz im rauen industriellen Umfeld: Vom Engineering der Anlage in einer Büroumgebung, über maschinennahe Tests, bis zum Service und der Wartung in einer Fabrikhalle ist alles möglich.

  • Erhöhter Schutz vor elektromagnetischen Einflüssen für Anwendungen im industriellen Umfeld durch vollständige Schirmung (EMV/EMS-geprüft)

  • Schutz vor Erschütterungen und Vibrationen durch ein robustes, leichtes Magnesium-Gehäuse und gummigepufferte Ecken

  • Schmutzresistentes Industriedesign mit dunkler Farbgebung und kontrastreicher Tastatur mit abriebfester Laserbeschriftung

  • Leichte, platzsparende Stromversorgung und ein stabiler Tragegriff erleichtern den mobilen Transport bei wechselnden Einsatzorten

  • Möglichkeit zum Anschluss von externen Monitoren über DVI-I, bzw. Display-Port, sowie an eine USB-Docking Station für normale Büroumgebung

SIMATIC Field PG M5 Details

Nutzen

  • High-End PC Hardware für anspruchsvolle Applikationen im Automatisierungs-Umfeld

  • Sofort einsatzbereit  und perfekte TIA Portal Engineering Unterstützung durch vorinstallierte, systemgetestete Programmier Software

  • Die hochauflösende Anzeige entlastet die Augen und unterstützt ergonomisches Arbeiten.

  • Komplett-Paket aus Hardware und Software mit einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis

  • Bestmögliche Verfügbarkeit durch höchste Qualtität ‚Made in Germany‘, ausschließliche Entwicklung und Fertigung in Karlsruhe


Einschaltfertig vorbereitet

  • Mit vorinstallierter Engineering-Software  TIA Portal

  • Bestellbar in den Lizenzversionen: Trial, TIA Portal oder Combo (TIA Portal und Vorgängerversion)

  • Mit Microsoft-Betriebssystem
    - empfohlen für TIA Portal: Windows 7 Ultimate (64-Bit)
    - als MUI Versionen einfach anpassbar auf diverse Sprachen

  • Trusted Platform Module TPM 2.0 für erhöhte Datensicherheit

  • Fernadministration durch Intel Active Management Technik (iAMT) und Wake on LAN (WoL)


Vorhandene Schnittstellen

  • 3x USB 3.0 Typ A-Schnittstelle, davon eine mit 1,5 A-Ladefunktion bei ausgeschaltetem Gerät

  • 1x USB 3.0 Typ C-Schnittstelle

  • Bluetooth und WLAN (auf Basis des WLAN-Standards 802.11 ac)

  • 2x Gigabit-Ethernet, 1x PROFIBUS DP/MPI

  • Steckplätze für SIMATIC Speicherkarten

  • Optional: S5-Online-Funktionalität (TTY) und S5-EPROM-Adapter  (in Vorbereitung)

Leistungsstarke Hardware:

  • Intel® Core™ i5/i7-Prozessor für höchste Performance (optimal für TIA Portal Engineering)

  • Bis zu 32 GB DDR4 SDRAM (2.400 MHz) Arbeitsspeicher

  • Lithium-Ionen-Akku mit 8.850 mAh

  • 15,6“/39,6 cm Widescreen Full-HD-Display im 16:9-Format

  • Integrierte Intel HD530-Grafik unterstützt die aktuelle 4k-Auflösung, über den Display Port sind 4.096 × 2.304 Bildpunkte für einen über 400 % größeren Bildschirm-Arbeitsbereich als bei Full-HD möglich

  • Leicht wechselbare Festplatte (1 TB HDD) oder Solid-State-Drive (512 GB oder 1 TB SSD)


Das SIMATIC Field PG M5 ist in zwei verschiedenen Hardware-Varianten lieferbar.

Technische Daten

Field PG M5 Comfort

Field PG M5 Advanced

Merkmal

Schnittstellen

Vorinstallierte Engineering-Software (als Trial-, TIA Portal- oder Combo-Lizenz bestellbar)

Betriebssystem

Lieferumfang

  • Laptop-Rucksack

  • Leichtes platzsparendes Netzteil

  • Netzkabel (länderspezifisch)

  • Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku

  • S5-EPROM-Adapter und S5-AG-Kabel
    (bei Hardware-Variante Advanced + S5 HW-Option - in Vorbereitung)

  • DVI-I zu VGA-Adapter

  • Quick Install Guide – Kurzanleitung für den Schnelleinstieg