UHF 发射器范围

说明

超高频 (UHF) 范围(根据 EPCglobal Class 1 Gen 2 或 ISO 18000-6C 标准)内的 RFID 解决方案原本针对物流应用而开发,但早已证明适合用于条件恶劣的工业应用。其至关重要的优势是高达 8 米的超大作用范围。超高频 RFID 系统支持成组使用,可同时读取数个发射器。

应用领域

新推出的解决方案性价比极高并可耐受 220°C 高温,适用于产品跟踪、烘干工序中的产品批处理等生产过程。

RF640T 型发射器完全由塑料制成,因此清洁时不受喷射水和高温蒸汽影响。

紧凑型 RF625T 是超高频发射器产品系列的新成员,可以安装在金属和非金属材质的表面中以及表面上。它是资产管理、生产和物流的理想选择。