SIMATIC RF 应答器和标签

每个 RFID 系统都需要为个性化应用要求量身定制的发射器。除了温度、湿度或类似环境条件之外,技术属性也具有决定性作用,例如有效读取范围。西门子提供适用于各种应用的全面发射器产品组合。

HF 范围:ISO 15693 发射器

符合 ISO 15693 标准的西门子发射器程序种类繁多。它与西门子 ISO 模式的 Simatic RF300 和极其紧凑的新型 RFID 系统 Simatic RF200 兼容。


HF 范围:RF300 发射器

Simatic RF300 读写时的输出传输率高达 7.8 Kb/s,始终是市场上最快的 RFID 系统。如此快的速度特别适合要求循环时间短和数据传输量较大的生产自动化。高达 64 Kb 的储存空间相当大。


UHF 发射器范围

超高频 (UHF) 范围(根据 EPCglobal Class 1 Gen 2 或 ISO 18000-6C 标准)内的 RFID 解决方案原本针对物流应用而开发,但早已证明适合用于条件恶劣的工业应用。其至关重要的优势是高达 8 米的超大作用范围。超高频 RFID 系统支持成组使用,可同时读取数个发射器。