SIMATIC RF600

超高频范围内的 RFID 系统

说明

不管是在发送仓库还是低温冷冻仓库中,不管是在识别集装箱和容器时或是在识别工件时 - 多年来,在物流的控制和管理领域将我们的 RFID 系统设定为新的标准,例如在可靠性方面。 因为可重复写入的低成本数据存储器以及智能标签可从表面认出,并在有污染时仍可有效识别和读取。

基于 EPCglobal 和 ISO/IEC 18000-6B/6C 标准,可使用不同厂家生产的智能标签。 您始终具备有关“电子发货单”的所有信息。 我们的系统可快速独立、轻而易举地解决复杂的任务。 根据不同的要求,我们随时为您提供适合您的系统。 附加装备,如移动手持终端,可为使用带来更多的灵活性。

RFID 系统

SIMATIC RF600

写/读间距

最大 8 m(1 根天线),门户网站应用中根据所用天线相应增加

频率

865 - 868 MHz(欧洲)
902 - 928 MHz(北美)
920.5 – 924.5 MHz(中国)

标准

EPC Gen 1、EPC Gen 2,
ISO 18000-6C

SIMATIC RF600

优点

  • 工业超高频:也可在无线电技术使用困难的环境下稳固运行,例如生产环境下

  • 紧凑的结构和活动天线提高了灵活性和可变性

  • 坚固、适合工业使用的组件

  • 可使用安全的选择性单一采集或可选的群采集

  • 较高的读取速度: 可准确采集快速移动的标签

  • 借助 PROFIBUS、PROFINET 或 Ethernet 形成灵活的系统集成

  • 整个过程链上统一的系统运行环境

  • 可直接在产品上进行识别

  • 简单直接的 SIMATIC 集成

  • 软件工具 SIMATIC RF-DIAG 用于快速轻松地调试以及诊断 SIMATIC RF620R/RF630R 读取装置


应用领域

  • 生产控制

  • 跟踪和追踪

  • 资产管理

  • 供应链管理