SIMATIC RF300 升级

RFID 状态


 

无论是跟踪、追踪或资产管理,SIMATIC RF300 均可确保最高生产控制效率。凭借其高速数据采集能力,可缩短循环时间并提高生产率。SIMATIC RF300 为用户提供高性能 RFID 系统,满足其在速度、数据量和诊断功能方面的高要求。这三款新型阅读器在机械、电气和系统集成方面与现有产品系列完全兼容。除了具备前几代产品久经考验的高品质,上述三款阅读器还提供多种突破性的特性和功能。

RFID 系统

SIMATIC RF300

写/读距离

最长可达 0.2 m

频率

13.56 MHz

标准

ISO 15693,MIFARE Classic (ISO 14443 A)


新一代 SIMATIC RF300 阅读器的亮点

可靠性强:提升工艺安全性并缩短停机时间

  • 便捷的设置有助于确定最佳天线位置,在金属环境中尤为如此

  • 优化抗 HF 干扰的稳定性

  • 便于诊断可视化的 RGB LED 灯控制器

简单直接:简化重组和存储

  • 对于传统系统 MOBY I 的迁移,仅需交换阅读器和应答器

  • 附加应答器协议,便于从 MOBY E 系统进行扩展/迁移

  • 自动识别每种应答器类型

方便快捷:快速便捷的系统集成

  • 全集成自动化的积分元素

  • 紧凑的组件尺寸

高效:提升编程和调试速率

  • 通过 SIMATIC Ident 将 SIMATIC STEP 7 工程系统与 TIA Portal 相集成

第 2 代 RF300 阅读器

详细信息

根据性能要求,提供两种识别系统类型:

  • 标准和普遍适用的 ISO 15693 应答器更加简单,但要求更高

  • 仅适用于读取速率极快、内存较大且兼容 SIMATIC RF300 的高性能应答器


应用

  • 工业生产中物流控制的识别任务

  • 机械制造中的轨道导向传送系统

  • 汽车和电器工业中的主辅装配线

  • 汽车行业中的涂装线

  • 电动单轨系统


SIMATIC RF300:优点

  • 组件坚固且紧凑,具有高防护等级(高达 IP 68)

  • 数据安全性较高的抗干扰数据通信

  • 免维护的数据存储单元,内存高达 64 KB,带有容量高达 20 字节的附加一次性可编程数据区 (OTP);也可使用低成本 ISO 15693 应答器

  • 读写器和标签之间进行极快速数据传输(速率高达 8000 字节/s)

  • 综合状态与诊断功能

  • 与 SIMATIC、PROFIBUS、PROFINET、TCP/IP 和 EtherNet/IP 简单集成