内部物流和小型装配线中的数据透明度

SIMATIC RF200:HF 频率范围的紧凑型 RFID 系统

说明

SIMATIC RF200 是 SIMATIC RF 产品系列中的紧凑型 RFID 系统。该产品系列包含颇具成本效益的 HF 阅读器,尤其适用于内部物流和小型装配线中的应用。SIMATIC RF200 RFID 阅读器仅支持 RFID 标准 ISO 15693,因此专门用于各种发送应答器。作为我们识别系统完整产品系列的组成部分,SIMATIC RF200 可提供用于低级到中级性能范围内的应用的紧凑型入门级系统。

标准化识别任务(例如读取 ID 编号或读取/写入用户定义的数据)可由 RF210R、RF220R、RF240R、RF250R 和 RF260R 阅读器执行,这些阅读器具有 IO-Link 接口型号。SIMATIC RF200 产品系列已经过扩展,增加了符合 IO-Link 标准 V1.1 的 IO-Link 接口型号阅读器。与基于 IO-Link 标准 V1.0 的系列相比,其写入/读取速度要高十倍以上。

RFID 系统

SIMATIC RF200

读/写距离

最远 650 mm

频率

13.56 MHz

标准

ISO 15693

接口类型

RS422
RS232
IO Link

SIMATIC RF300

典型应用领域

  • 装配和搬运系统、装配线(工件托架的识别),尤其是小型装配线

  • 生产物流(物流控制、集装箱及其他容器的识别)、内部物流

  • 部件标识(在产品/底架上放置发送应答器)

  • 传送技术(例如电动单轨系统)

  • 工具识别

有关各种更为详细的应用示例,请参见我们的新手册“内部物流和小型装配线中的数据透明度 – SIMATIC RF200:HF 频率范围的紧凑型 RFID 系统”

优势

  • 灵活、经济的解决方案得益于完整且可扩展的产品组合
    - 价格实惠的紧凑型组件
    - 满足各种需求的阅读器和发送应答器

  • 集成到全集成自动化 (TIA),可提高工程、调试、诊断和维护效率
    - 可实现到自动化系统的通用 PROFIBUS 或 PROFINET 连接的通信模块
    - 通过即用型功能块实现简易 S7 软件集成
    - 集成诊断功能
    - 无需编程即可通过 IO-Link 轻松集成

  • 高度投资保障
    - 开放式 ISO 15693 标准
    - Siemens RFID 系统之间具有良好的软件兼容性
    - 标准化通信接口

  • 通过一系列连接选项(使用通信模块、RS232 或 IO-Link)确保开放性

  • 扩展后的产品组合可实现快速、高效的工具识别