SIMATIC RF1000

针对机械和设备实施访问控制

描述

随着人们对于安全性及可追溯性需求的不断增长,当今迫切需要一套能够对机器和系统实施访问控制及记录的解决方案。电子访问管理能够加强过程安全性,同时防止未经授权的访问造成的损坏,从而提升生产力和效率。

Siemens 新推出的 SIMATIC RF1060R 阅读器采用基于 RFID 的解决方案,能够轻松而灵活地实现电子授权管理。现有员工 ID 为认证提供基础,借此提升用户友好性并最大程度降低成本。

借助 SIMATIC RF1060R,可以实现精确的访问分级概念、记录相关过程或者存储用户特定的指令,从而满足客户应用的特定需求。所有这些功能只需一张卡即可实现。

RFID 系统

SIMATIC RF1060R USB 阅读器

频率

13.56 MHz

标准

ISO 15693、ISO 14443 A/B (MIFARE)

接口

USB 2.0


典型应用示例

  • 控制机器访问
    - 记录访问数据
    - 可追溯历史访问及更改记录

  • 独立控制访问权限
    - 定义任意数量具有不同访问权限的用户组

  • 全公司范围内的工业安全机制集成


优点

  • 通过现有员工 ID 卡独立控制访问权限

  • 通过 3 色 LED 状态指示灯协助诊断

  • 针对机器访问实施安全保护及记录,防止出现操作错误

  • 可轻松集成到现有硬件(HMI 设备和面板)中

  • 采用薄型设计,安装深度低

  • 灵活电缆设计