针对不同接口的通讯模块

快速调试和优化诊断

说明

Kommunikationsmodule für unterschiedlichste Schnittstellen

您始终在 SIMATIC 控制器、PC 或其他厂家生产的控制器上连接的 RFID 系统: 通讯模块完成必要的调整。 此外,通讯模块可同样用于生产和物流。 借助于功能块 FC/FB 45 可统一运行所有 RFID 系统的读取装置。 由此保障,一旦使用另一个类型的读取装置,则可立即使用现有的 RFID 应用程序,而无须重新写入。


优点

  • 最优集成于 SIMATIC 环境 (TIA)
    - ASM 456(针对 PROFIBUS)
    - RF160C(针对 PROFIBUS DP)
    - RF180C(针对 PROFINET)
    - RF182C (针对 Ethernet TCP/IP)
    - RF170C(针对分布式外围设备 ET 200pro)
    - RF120C(针对 SIMATIC S7-1200)
    - ASM 475(针对 SIMATIC S7-300 和 ET 200M)

  • 应用连接的各种插头设计(例如 M12、RJ45 或 ECOFAST)

  • 全面的诊断功能

  • 通过 SIMATIC 管理器进行固件升级

  • SIMATIC 控制器中所有 RFID 系统的编程相同而便捷

  • 借助于识别和维护功能对所有 RFID 组件进行简单的上一级管理

  • RFID 系统在 RFID 标准总则 (PNO) 的支持下可连接在 PC 和其他厂家生产的控制器上

  • TIA Portal 集成 - 通过 TIA Portal 以 S7 编程方式,利用所提供的标准库元素(IDENT 配置文件)集成通信模块以集成 RFID 或读码器设备(可选)