校验器系统

SIMATIC MV440 的“Veri 特征”校验器许可证

描述

除了读取 1D 条形码或 2D 矩阵码之外,还可利用“Veri 特征”校验器许可证检查代码的标记质量(校验)。

尽管生产过程中存在污染,但是仅使用高品质标记就能确保最大限度的读取安全性。 此外,校验降低生产成本,因为对材料质量和标记技术的要求降低了。

优点

通过下列校验标准支持所有重要的领域和代码种类:

  • ISO/IEC 29158:2011(前身是 AIM DPM-1-2006)

  • Siemens DPM

  • ISO/IEC 15415

  • AS9132 版本 A(之前的 IAQG)

  • ISO/IEC 15416(之前的 ANSI X3.182-1990)

其它亮点

  • 可使用不同的分辨率(640 x 480 像素、1024 x 768 像素和 1600 x 1200 像素)

  • 许可证包括校准卡

  • 在图像区内同时读取和校验

  • 通过 SIMATIC 自动许可证管理器灵活修正各个 SIMATIC MV440 系列设备上的许可证 - 优势: 节省备件库存

  • 通过 SIMATIC MV440 和借助功能模块直接将校验集成在自动化环境中(FB79 和 FB45)

  • 使用 SIMATIC 和 SIMOTION 的函数块以及 TIA Portal 的库元素(见 SIMATIC MV440)在产品线的自动启动中方便地集成“验证”功能

  • 使用 TCP 和 HTTP 命令以及 HTML 输出在基于 PC 的应用项目中方便地集成“验证”功能


详细信息

许可证储存在 U 盘上作为“单一许可证”交付,并可通过 SIMATIC 自动化许可证管理器 (ALM) 经由一个插件加载到设备上。 许可证可在固件版本 4.0 以上的 SIMATIC MV440 上使用。