不管是紧凑式还是模块式:

借助我们的 SIMATIC 固定编码读取系统,可在完全不同的界面上安全获取打印编码、激光编码、钻孔编码、冲孔编码和针形编码。 通过校验可持续检查可读取性。 “Text-Genius”许可证支持文本识别 (OCR),“Pat-Genius”许可证支持对象识别。 多种通讯方式(RS232、PROFIBUS、PROFINET 或以太网)均可简单集成于您的自动化解决方案中。
Siemens 的 SIMATIC MV500 系列光学阅读器和基于云的开放式物联网操作系统 MindSphere 是数字化策略取得成功的关键所在。除此之外,它们也是 Siemens 数据服务的基础。

SIMATIC MV540

拥有极强捕捉功能的高端阅读器

SIMATIC MV540 是 SIMATIC MV500 高端系列的首款阅读器产品。更高的计算能力显著加快了读取过程,每秒可读取多达 100 次。此外,由于对图像信息进行了更为深入的分析,即使在困难条件下的读取可靠性也能够得到改善。

诸如镜头之类的高性能配件(支持电子聚焦)可在 200 毫秒内完成变焦。其他配件包括可灵活控制的新型内置环形灯,其中的环形灯段可单独配置。一键式配置可轻松实现快速安装与启动。大容量的工作存储器 (1 GB) 还支持扩展使用 AutoTrigger 功能,在系统中安装高精度机械组件时能够节省成本。

尽管 SIMATIC MV540 拥有许多创新之处,但在机械以及编程和接口方面都与其上一型号 SIMATIC MV440 兼容。

更多信息

不同的设备版本及附件

  • 光学阅读器的传感器分辨率介于 0.5 和 5.3 MP 之间

  • 灵活的高性能配件

  • 可灵活控制的内置环形灯,其中的环形灯段可单独配置

  • 支持电子聚焦的镜头可实现快速变焦 (200 ms)

       
极其出色的读取速度与表现

  • 每秒可读取多达 100 次

  • 读取一维/二维码,如数据矩阵码

  • 多码读取

       
易于操作

  • 一键式配置无需管理员权限即可完成网络参数分配

  • 一键读取配置可在没有 WBM 的情况下设置读取参数

  • 电子聚焦:电动调节镜头聚焦

  • 借助行业兼容的软件平台 TIA Portal 提供工程组态、文档和服务

       
支持多种自动化与 MindSphere 连接

  • 板载 PROFINET 和 PoE

  • 用于直连 PROFIBUS、以太网/IP 或 IO-Link 的通信模块

  • 通过 S7-1500 控制器和相应的函数块连接到 MindSphere

        
超高可靠性

  • 防护等级高 (IP67),适用于恶劣的工业环境

  • 通过 Siemens IT 安全测试实现最高的系统安全性和可靠性

        
全球部署

  • 支持所有相关标准

  • 语言切换

  • 国际支持

SIMATIC MV420

高效的编码读取能力,安装占用的空间极小

SIMATIC MV420 1D/2D 固定编码读取系统凭借其在各种通讯方式和连接方式中极高的读取安全性而得到人们的认可。 防护等级为 IP67 的紧凑式设备既可读取简单的高对比度编码,也可在恶劣的环境条件下读取 DPM (direct parts marks) 编码。

典型的应用领域为汽车、包装、制药、烟草、化妆品、电气以及食品和饮料行业中的产品跟踪和过程控制。 此外,MV420 还适用于物流和分配中的寄送跟踪。

更多信息

SIMATIC MV420 SR-B

  • 每秒最多可读取 40 个编码

  • 最多可存储 5 个编码类型

  • 标准解码运算法则

SIMATIC MV420 SR-P

  • 每秒最多可读取 70 个编码

  • 最多可存储 14 个编码类型

  • 多编码读取(在图像区最多可读取 50 个编码)

  • 编码质量评估(不可校准)

  • ID 特征运算法则

  • 自动触发器


优点

  • 紧凑式结构,防护等级 IP67

  • 自动触发器
    - 拍照时无需外部触发器

  • 不同的设备类型
    - 分辨率为 640 x 480 或 752 x 480 像素
    - 可连接外部照明

  • 较高的读取速度

  • 接口
    - PROFINET IO、Ethernet 或 RS232
    - PROFIBUS DP 或 PROFINET IO(经 ASM 模块)
    - 可在一个通讯模块上进行 RFID 和 MV420 的混合运行

  • 操作界面的功能
    - 通过安装有 Internet Explorer 浏览器的 PG/PC 上的调整支持功能进行调试
    - 基于网络的操作界面
    - 所有操作功能和监视功能也可在评估运行模式下使用
    - 用户操作界面可通过 SIMATIC WinCC flexible/WinCC 创建
    - 各种诊断功能和记录功能

  • TIA Portal 集成
    - 通过 TIA Portal 以 S7 编程方式,利用所提供的标准库元素(IDENT 配置文件)集成读码器设备
    - 通过 TIA Portal 以 HMI 编程方式,利用 TCP 命令、HTTP 命令、所提供的 HTML 页面、客户特定的 HTML 页面集成读码器设备
    - 示例 TIA 项目


详细信息

SIMATIC MV420 编码读取系统可采用多种通讯方式和连接方式:



SIMATIC MV440

针对 1D/2D 编码的紧凑式编码读取系统

SIMATIC MV440 1D/2D 固定编码读取系统凭借其在各种通讯方式和连接方式中极高的读取安全性而得到人们的认可。 亮点是在工业应用的恶劣环境下可读取数据矩阵代码,例如 DPM (direct part marking)。"Text-Genius"许可证支持文本识别 (OCR),"Pat-Genius"许可证支持对象识别。

MV440 凭借其灵活的照明选项和紧凑的结构适合于多种工业应用,例如在汽车、包装、制药、烟草、化妆品和电气工业,以及食品和饮料行业中的应用。

类型概览:

  • 集成照明,工作距离最大至 80 cm

  • 外置照明,工作距离最大至 300 cm

更多信息

优点

  • 紧凑式结构,防护等级 IP67

  • 不同的设备类型
    - 分辨率为 640 x 480、1024 x 768、1600 x 1200 像素
    - 可连接外部照明

  • 校验可选

  • 高读取速度
    - 每秒最多 80 个编码
    - 最多可存储 14 个编码类型
    - 多编码读取(在图像区最多可读取 50 个编码)

  • 接口
    - 以太网 (PoE),PROFINET (PoE),RS232,DI/DO
    - PROFIBUS DP(经 ASM 模块)
    - 可在一个通讯模块上进行 RFID 和 MV440 的混合运行

  • 操作界面的功能
    - 通过安装有 Internet Explorer 浏览器的 PG/PC 上的调整支持功能进行调试
    - 基于网络的操作界面
    - 所有操作功能和监视功能也可在评估运行模式下使用
    - 用户操作界面可通过 SIMATIC WinCC flexible/WinCC 创建
    - 各种诊断功能和记录功能

  • 扩展功能
    - 多编码读取(在图像区最多可同时读取 50 个编码)
    - 自动触发器: 拍照时无需外部触发器
    - ID-特征-算法: 读取低对比度 DPM 编码(例如针式压印技术)

  • TIA Portal 集成
    - 通过 TIA Portal 以 S7 编程方式,利用所提供的标准库元素(IDENT 配置文件)集成读码器设备
    - 通过 TIA Portal 以 HMI 编程方式,利用 TCP 命令、HTTP 命令、所提供的 HTML 页面、客户特定的 HTML 页面集成读码器设备
    - 示例 TIA 项目


详细信息

SIMATIC MV440 编码读取系统可采用多种通讯方式和连接方式:



针对不同接口的通讯模块

快速调试和优化诊断

您始终在 SIMATIC 控制器、PC 或其他厂家生产的控制器上连接的 RFID 系统: 通讯模块完成必要的调整。 此外,通讯模块可同样用于生产和物流。 借助于功能块 FC/FB 45 可统一运行所有 RFID 系统的读取装置。 由此保障,一旦使用另一个类型的读取装置,则可立即使用现有的 RFID 应用程序,而无须重新写入。

更多信息

优点

  • 最优集成于 SIMATIC 环境 (TIA)
    - ASM 456(针对 PROFIBUS)
    - RF160C(针对 PROFIBUS DP)
    - RF180C(针对 PROFINET)
    - RF182C (针对 Ethernet TCP/IP)
    - RF170C(针对分布式外围设备 ET 200pro)
    - RF120C(针对 SIMATIC S7-1200)
    - ASM 475(针对 SIMATIC S7-300 和 ET 200M)

  • 应用连接的各种插头设计(例如 M12、RJ45 或 ECOFAST)

  • 全面的诊断功能

  • 通过 SIMATIC 管理器进行固件升级

  • SIMATIC 控制器中所有 RFID 系统的编程相同而便捷

  • 借助于识别和维护功能对所有 RFID 组件进行简单的上一级管理

  • RFID 系统在 RFID 标准总则 (PNO) 的支持下可连接在 PC 和其他厂家生产的控制器上

  • TIA Portal 集成 - 通过 TIA Portal 以 S7 编程方式,利用所提供的标准库元素(IDENT 配置文件)集成通信模块以集成 RFID 或读码器设备(可选)