对象识别

用于 SIMATIC MV440 的“Pat-Genius”许可证

描述

利用“Pat-Genius”对象识别许可证,SIMATIC MV440 除了可读取一维条形码和二维矩阵码外,还可用于对象识别(对象分类、位置检测、计数等)。 此外,对象识别功能可与文本识别等功能配合使用。 因此,该阅读器能够检查标签位置以及图像区域中的纯文本标注(读取和比较)。

优势

  • 每分钟高达 2500 次的检查频率

  • 参数分配简单,无需专业知识

  • 用途多样,适合不同行业

  • 对象识别可与代码读取和文本识别自由灵活地整合在一起

  • 使用 SIMATIC 和 SIMOTION 的函数块以及 TIA Portal 的库元素(见 SIMATIC MV440)在产品线的自动启动中方便地集成“对象识别”功能

  • 使用 TCP 和 HTTP 命令以及 HTML 输出在基于 PC 的应用项目中方便地集成“对象识别”功能


功能

  • 对象识别(分类)

  • 位置检测(位置、旋转角度、标定)

  • 存在性检查(指定设定值条件下的对象识别和位置检测)

  • 完整性检查(指定设定值条件下的多个存在性检查)

  • 符号识别(识别任意字符或符号的轮廓)


详细信息

对象识别用于搜索和检测图像中是否存在训练图案。 此功能既可单独使用,也可与上述其它功能配合使用。 因此,该功能适合不同的应用场合:

  • 取放

  • 生产过程中的质量控制

  • 给料系统的位置检测

  • 给料系统和生产过程的数量监控

该许可证以 U 盘上的“单机许可证”形式提供,可通过 SIMATIC Automation License Manager (ALM) 使用插件复制到设备中。该许可证适用于自固件版本 6.0 起的任何 SIMATIC MV440。