针对各种使用范围的手持读取装置

借助于我们的高性能、高分辨率的 SIMATIC  手持读取装置,既可安全获取二维数据矩阵代码,也可安全获得一维条形码。 同时数据矩阵代码能以较低的对比度 直接显示在选中的部件上。 各种接口(RS232、USB  或蓝牙)为您开辟广泛的应用领域。

SIMATIC MV320

用于识别 1D/2D 码的入门级手持设备

SIMATIC MV320 是一款经济实用的入门级设备,适用于具有高对比度的标签,但也可用于特定的低对比度条码应用。

SIMATIC MV320 还可提供有线型号(RS232、USB)。
该阅读器支持的最远距离为 375 mm。

更多信息

优势

  • 即使条码难以阅读,仍保持高性能

  • 复杂的图形处理功能和曝光技术

  • 可以阅读多种表面上的条码

  • 高阅读速度和高识别可靠性

  • 工业级、坚固耐用(无运动部件、无液态镜头)、人体工学设计

  • 扫描所提供的二维条码即可轻松组态

  • 通过 IT 系统(如基于 PC 的系统)和 HMI 系统(如 SIMATIC Touch Panel)中的 USB 以及自动化系统(如基于 S7 的系统)中的 RS232 接口方便地集成读码器设备

详细信息

SIMATIC MV320 是一款坚固耐用的高性能工业级条形码和二维码阅读器,可提供高分辨率。 该手持式阅读器可以读取二维 (2D) 码和一维条码。 它可阅读中对比度到高对比度的二维码。 单元尺寸应大于 0.13 mm。如果条形码的宽度大于 0.12 mm,则可以读取。

SIMATIC MV320 手持阅读器适用于有线通信。 不同的接口系统(USB、RS232)使得该设备可轻松集成到应用中。


SIMATIC MV325

用于识别 1D/2D 码且具有有线通信功能的高性能手持阅读器

SIMATIC MV325 手持阅读器是具有无线蓝牙通信功能的高性能阅读器。 该阅读器适用于高对比度标签,但也可用于特定的低对比度条码应用。

SIMATIC MV325 阅读器随附充电站,其中包含无线接口的相应接入点以及与主机的有线连接 (USB)。

该阅读器支持的最远距离为 375 mm。

更多信息

优势

  • 即使条码难以阅读,仍保持高性能

  • 复杂的图形处理功能和曝光技术

  • 可以阅读多种表面上的条码

  • 高阅读速度和高识别可靠性

  • 工业级、坚固耐用(无运动部件、无液态镜头)、人体工学设计

  • 扫描所提供的二维条码即可组态

  • 通过 IT 系统(如基于 PC 的系统)和 HMI 系统(如 SIMATIC Touch Panel)中的 USB 以及自动化系统(如基于 S7 的系统)中的 RS232 接口方便地集成读码器设备

详细信息

SIMATIC MV325 是一款坚固耐用的高性能工业级条形码和二维码阅读器,可提供高分辨率。 该阅读器可以读取二维 (2D) 码和一维条码。 它可阅读中对比度到高对比度的二维码。 单元尺寸应大于 0.13 mm。如果条形码的宽度大于 0.12 mm,则可以读取。

SIMATIC MV325 手持阅读器的充电站可通过 USB 与主机计算机进行通信。 不需要任何专用软件。 SIMATIC MV325 手持阅读器本身可通过蓝牙与基站进行通信。 只要无线连接可用,所读取的条码内容就会自动传送到充电站。 如果与充电站之间不存在连接,读取结果将缓存在移动部件中。 此运行模式称为“批处理模式”。 与充电站建立连接后,将自动传送读取结果。


SIMATIC MV340

用于 1D-/2D 编码的性能强大的手持读取装置

SIMATIC MV340 是编码读取系统产品系列中性能强大的手持读取装置。 该设备是全球性能最强大的手持读取器之一,尤其适用于高要求的应用。

可在 50 mm 的距离内读取各种不同的直接标识 (DPM),从线性条形码到 2D 符号。 还可以读取不同的编码,无需重新配置设备。 通过其特殊的分析逻辑,SIMATIC MV340 也可以读取对比度低的复杂编码。

通过其坚固的设计和性能强大的分析逻辑,该设备适用于工业环境,例如生产环境以及维护、维修和质保领域。

更多信息

优势

  • 性能强大,难以辨认的编码也可读取

  • 特别集成的照明装置在摇摆的光照度下也能可靠运行

  • 读取速度快

  • 符合人体工学的坚固设计适用于工业用途

  • 通过 USB 接口供电和进行数据传输

  • 通过 IT 系统(如基于 PC 的系统)和 HMI 系统(如 SIMATIC Touch Panel)中的 USB 以及自动化系统(如基于 S7 的系统)中的 RS232 接口方便地集成读码器设备

详细信息

SIMATIC MV340 是全集成式设备,由性能强大的读取单元和坚固外壳内的照明装置以及符合人体工学造型的手柄组成。 读取过程由手柄上的开关控制。 其反馈信息可通过多色 LED 显示或由振动报警提示。

专门集成的照明单元能够在不同的照明方式之间自动转换,以在各种类型的编码和表面条件下均能提供最佳的光照度。 自身对比度低的编码或点刻标识也能顺利读取。