Banda HF: transponder RF300

Descrizione

Con una velocità di trasmissione dati fino a 7,8 Kbyte/s in lettura e scrittura, Simatic RF300 continua ad essere il sistema RFID più veloce sul mercato. Grazie alla sua elevata velocità questo sistema è ideale per l'automazione della produzione in cui sono richiesti tempi di ciclo brevi e devono essere trasferite grandi quantità di dati. La capacità di memoria, con un max. di 64 Kbyte, è proporzionalmente grande.

Campo d'impiego

Il transponder RF340T particolarmente compatto può essere utilizzato ad es. nella produzione per l'identificazione dei portapezzi.

L'RF360T dalle dimensione di una carta di credito può essere utilizzato come documento elettronico di accompagnamento della merce.

Anche per il sistema RF300 rapido esiste un transponder montabile direttamente sul metallo, resistente ciclicamente a temperature fino a 220°C e certificato ATEX: l'RF380T.