SIMATIC RF600

Taking RFID to the Next Level

Pura trasparenza. Tecnologia sofisticata. Nuove opportunità. SIMATIC RF600 introduce un'ampia gamma di possibilità avanguardistiche della tecnologica UHF. Il sistema rileva le etichette in modo assolutamente affidabile – dall'ingresso all'uscita merci ed è facilmente integrabile nella vostra automazione esistente e IT.
La progettazione e la messa in servizio sono altrettanto semplici quanto la gestione successiva. Puntate sull'assoluta tracciabilità e rintracciabilità del prodotto. Gestite le vostre attività in modo trasparente come non è mai successo finora. E fate un grande passo in avanti – con SIMATIC RF600!


Novità del cloud – SIMATIC RF600 mette a disposizione dati a MindSphere



SIMATIC RF600 - Nuova generazione – Dispositivi ideati con la tecnologia più moderna

Cosa contraddistingue la generazione più nuova dei nostri dispositivi RFID RF600? Massima qualità. Tecnologia all'avanguardia... e un'ideazione intelligente. I nostri tre nuovi dispositivi RF600 si adattano esattamente alle vostre esigenze: l'economico dispositivo di base si presta particolarmente ad applicazioni logistiche. La nostra soluzione con l'interfaccia integrata PROFINET è stata ideata soprattutto per ambienti di automazione. E per finire la soluzione high-end con l'antenna a polirizzazione variabile rende anche i processi più complessi trasparenti e rintracciabili.


RF650R – Efficienza per applicazioni logistiche

RF650R è un dispositivo di base econommico che si adatta per l'impiego nella logistica. Si contraddistingue per la sua:

  • Economicità
    È possibile collegare all'economico disposito di base RF650R fino a quattro antenne. Ciò consente di implementare in modo efficiente grandi sistemi, come p. es. magazzini di merci.

  • Integrazione IT
    Grazie all'interfaccia Ethernet RJ45 integrata e il protocollo XML, RF650R si integra facilmente e velocemente nell'ambiente IT esistente.

RF680R – Il sistema per gli ambienti di automazione

Affidatevi ad un sistema che vanta di estrema flessibilità e adattabilità. RF680R richiama l'attenzione anche per le seguenti qualità:

  • Diagnostica in loco
    La visualizzazione dei LED estesa dell'RF680R mostra ogni informazione di rilievo. La seconda interfaccia Ethernet consente la diagnostica diretta in loco e in funzionamento.

  • Integrazione nell'automazione e IT
    Grazie all'interfaccia PROFINET integrata i dispositivi RF680R possono essere integrarati senza moduli di interfaccia aggiuntivi. In questo modo si dispone di flessibilità di pianificazione dell'impianto.

RF685R – Soluzione high-end per le applicazioni più sofisticate

Funzionamento affidabile anche in ambienti di notevoli esigenze. Gli highlight dell'RF685R sono:

  • Antenna integrata
    L'antenna dell'RF685R è a polarizzazione variabile. In altre parole ciò significa che avete più libertà nella pianificazione dei vostri progetti. Visto che l'antenna si può adattare anche automaticamente, la sua affidabilità aumenta in funzionamento, ovvero durante la lettura e la scrittura di etichette.

  • Radio chip pregiato
    Questo interagisce in modo ottimale insieme all'antenna integrata e adattabile. Ciò riduce dispendio di costi ed energia nella pianificazione e realizzazione dell'impianto.

RF650A – L'antenna ad elevata performance nelle applicazioni logistiche

In combinazione con il Reader RF650R, la nuova antenna SIMATIC RF650A consente la realizzazione di un sistema efficiente ed economico nel settore delle applicazioni logistiche.

  • Elevata classe di protezione (IP65)

  • Dimensioni compatte (198 x 198 x 60 cm)

  • Campo di frequenza 865-928 MHz

  • Compatibilità con lettori / scrittori SIMATIC RF650R, RF680R e RF685R

RF680A – Per ambienti radio complessi

La nuova antenna adattiva SIMATIC RF680A high end raggiunge velocità di lettura elevate anche in ambienti radio complessi.

L‘antenna SIMATIC RF680A semplifica la pianificazione del progetto in quanto durante questa fase l’attenzione alla direzione di polarizzazione dell’antenna si rende superflua. L’identificazione affidabile è garantita anche in ambienti radio complessi. Un valore aggiunto è inoltre costituito da un grande indicatore a LED integrato, ideato per una diagnostica rapida e dettagliata nella rilevazione di stato e di errore di ogni singola antenna. Questo LED offre i seguenti vantaggi:

  • Configurazione veloce grazie al riconoscimento automatico dell’antenna

  • Adeguamento automatico della polarizzazione

  • Disponibilità di un grande indicatore a LED integrato

  • Classe di protezione elevata (IP65) e dimensioni compatte (198 x 198 x 60 cm)

  • Campo di frequenza 865-928 MHz

  • Compatibilità con lettori / scrittori SIMATIC RF650R, RF680R e RF685R