SIMATIC RF600

Sistema RFID nella banda UHF

Descrizione

Che si tratti di magazzini di spedizione o di magazzini frigoriferi, dell'identificazione di container e recipienti o del riconoscimento di pezzi – per il controllo e la gestione nella logistica e per il controllo del flusso dei materiali i nostri sistemi RFID fissano da molti anni nuove coordinate in materia di affidabilità. Infatti, le economiche memorie dati riscrivibili e le Smart-Label possono essere lette e identificate in modo affidabile a prescindere dalla zona di superficie e persino dall'imbrattamento.

Sulla base delle norme EPCglobal e ISO/IEC 18000-6B/6C possono essere impiegate SmartLabel di produttori diversi. Sulla "bolla elettronica di accompagnamento della merce" avete sempre tutte le informazioni a disposizione. I nostri sistemi risolvono compiti sia semplici sia complessi in modo rapido e sicuro. A seconda delle esigenze abbiamo sempre a disposizione il sistema adatto per voi. Equipaggiamenti supplementari, come un terminale hand-held mobile, contribuiscono ad una maggiore flessibilità di impiego.

Sistema RFID

SIMATIC RF600

Distanza di scrittura/lettura

max. 8 m (con 1 antenna), per applicazioni a portale con antenne montate contrapposte a una distanza equivalentemente superiore

Frequenza

865 - 868 MHz (Europa)
902 - 928 MHz (Nord America)
920,5 – 924,5 MHz (Cina)

Standard

EPC Gen 1, EPC Gen 2,
ISO 18000-6C

SIMATIC RF600

Vantaggi

  • UHF for Industry: funzionamento affidabile e robusto anche in ambienti particolarmente difficili per la radiocomunicazione come ad es. per l'impiego nell'ambiente della produzione

  • Flessibilità e variabilità grazie a forme costruttive compatte e antenne separate

  • Componenti robusti adatti all'impiego industriale

  • Sicuro rilevamento selettivo di singoli oggetti e rilevamento opzionale di bulk

  • Alta velocità di lettura: Tag in rapido movimento vengono riconosciuti in modo affidabile

  • Integrazione di sistema flessibile via PROFIBUS, PROFINET o Ethernet

  • Uniformità di sistema lungo tutta la catena del processo

  • Possibilità di identificazione diretta sul prodotto

  • Integrazione semplice e diretta nel SIMATIC

  • Strumento software SIMATIC RF-DIAG per la messa in servizio e la diagnostica semplici e rapidi dei lettori SIMATIC RF620R/RF630R


Campi d'impiego

  • Controllo della produzione

  • Tracking & Tracing

  • Asset Management

  • Supply Chain Management