SIMATIC RF300 level up

State-of-the-RFID


 

SIMATIC RF300 garantisce la massima efficienza nel controllo della produzione, nel tracking e tracing nonchè nell’asset management. Grazie alla sua velocissima acquisizione dei dati, è in grado di ridurre i tempi di ciclo ed aumentare la produttività. SIMATIC RF300 propone un sistema RFID altamente performante per soddisfare esigenze più complesse relative alla velocità, al volume dei dati ed alla funzionalità di diagnostica. I tre nuovi reader sono del tutto compatibili con la famiglia dei prodotti già esistenti - meccanici, elettrici e concernenti l’integrazione del sistema. Oltre alle comprovate qualità dei suoi predecessori, questi offrono diverse caratteristiche e funzioni innovative.

Sistema RFID

SIMATIC RF300

Distanza di scrittura/lettura

fino a 0,2 m

Frequenza

13,56 MHz

Norme

ISO 15693, MIFARE classic (ISO 14443 A)


Highlight della nuova generazione di reader SIMATIC RF300

Maggiore affidabilità: sicurezza di processo elevata e tempi di fermo ridotti

  • Assistenza nella configurazione per il rilevamento della posizione ottimale dell’antenna, in particolare per quanto concerne l’ambiente metallico

  • Robustezza ottimizzata contro le interferenze HF

  • LED RGB per una semplice diagnostica visiva

Maggiore linearità: riadattamento dell’impianto e gestione magazzino semplificata

  • Per una migrazione dal sistema precedente MOBY I, è necessario sostituire reader e transponder

  • Protocollo aggiuntivo del transponder per un semplice ampiamento / una rapida migrazione degli impianti MOBY E

  • Riconoscimento automatico di diversi tipi di transponder

Maggiore convenienza: semplice e rapida integrazione del sistema

  • Componente integrata di Totally Integrated Automation

  • Dimensioni compatte del componente

Maggiore efficienza: programmazione e messa in servizio più rapida

  • Integrazione nel sistema di engineering SIMATIC STEP 7 e TIA Portal con SIMATIC Ident

RF300-Reader-2-Generation

Dettagli

A seconda delle esigenze di capacità funzionale del sistema di identificazione sono disponibili due varianti di sistema:

  • Transponder ISO 15693 standard ed universali per soddisfare esigenze di ogni genere

  • Solo per transponder altamente performanti compatibili con SIMATIC RF300 aventi un’elevata velocità di lettura ed una memoria di grandi dimensioni


Applicazioni

  • Compiti di identificazione per il controllo del flusso dei materiali nella produzione industriale

  • Sistemi di trasporto a guida vincolata nella costruzione di macchine

  • Linee di montaggio principali e secondarie nell'industria automobilistica e degli elettrodomestici

  • Linee di verniciatura nell’industria automobilistica

  • Trasportatori elettrici a monorotaia aerea sospesa


SIMATIC RF300: Vantaggi

  • Componenti robusti e compatti con elevato grado di protezione (fino a IP 68)

  • Comunicazione dati particolarmente insensibile ai disturbi con grande sicurezza per i dati

  • Supporto dati esente da manutenzione sino ad una memoria utente di 64 KB con un’ulteriore area dati (OTP) a programmazione unica sino a 20 byte; è inoltre possibile l’utilizzo di un transponder economico ISO 15693

  • Trasmissione dati ad alta velocità tra dispositivi di lettura/scrittura e memorie dati mobili (fino a 8000 byte/s)

  • Molteplici funzioni di stato e diagnostica

  • Semplice integrazione in SIMATIC, PROFIBUS e PROFINET, TCP/IP ed EtherNet/IP