La trasparenza dei dati nell'intralogistica e nelle piccole linee di assemblaggio

SIMATIC RF200: il sistema RFID compatto della gamma HF

Descrizione

SIMATIC RF200 è il sistema RFID compatto della famiglia di prodotti SIMATIC RF. Questa serie è costituita da lettori HF ideati in modo specifico per le applicazioni per l'intralogistica e le linee di assemblaggio di piccole dimensioni. I lettori RFID SIMATIC RF200 supportano lo standard RFID ISO 15693 e sono quindi utilizzabili con un'ampia gamma di transponder. SIMATIC RF200 va a integrare il nostro già completo portfolio di sistemi di identificazione con un sistema entry-level compatto adatto alle applicazioni di medio livello.

Per le operazioni di identificazione standard (ad es. la lettura di codici ID o la lettura/scrittura di dati definiti dall'utente) si possono utilizzare i lettori RF210R, RF220R, RF240R, RF250R e RF260R che sono disponibili con la variante d'interfaccia per IO-Link. La famiglia di prodotti SIMATIC RF200 è stata ampliata con l'interfaccia IO-Link in modo da comprendere lettori conformi allo standard IO-Link V1.1 che consentono una velocità di scrittura/lettura dieci volte più rapida della serie attuale basata sullo standard IO-Link V1.0.

Sistema RFID

SIMATIC RF200

Distanza di lettura/scrittura

fino a 650 mm

Frequenza

13,56 MHz

Standard

ISO 15693

Varianti di interfaccia

RS422
RS232
IO Link

SIMATIC RF300

Tipici campi d'impiego

  • Sistemi di assemblaggio e movimentazione, linee di assemblaggio (identificazione dei supporti portapezzo) in particolare se di piccole dimensioni

  • Logistica di produzione (controllo del flusso dei materiali, identificazione di container e altri contenitori), intralogistica

  • Identificazione di oggetti (il transponder è applicato al prodotto/pallet)

  • Tecnologia di trasporto (ad es. sistemi elettrici monorotaia)

  • Identificazione di utensili

Esempi applicativi specifici sono descritti in dettaglio nella nuova brochure "La trasparenza dei dati nell'intralogistica e nelle piccole linee di assemblaggio – SIMATIC RF200: il sistema RFID compatto della gamma HF".

Vantaggi

  • Soluzioni flessibili ed economiche grazie a un portfolio completo e scalabile
    - componenti compatti con prezzo ottimizzato
    - lettori e transponder per un'ampia gamma di requisiti

  • Massima efficienza di progettazione, messa in servizio, diagnostica e manutenzione grazie all'integrazione in Totally Integrated Automation (TIA)
    - collegamento uniforme al sistema di automazione tramite i moduli di comunicazione per PROFIBUS o PROFINET
    - facilità di integrazione con il software S7 grazie ai blocchi funzionali predefiniti
    - funzionalità di diagnostica integrata
    - implementazione particolarmente semplice tramite IO-Link senza alcuna programmazione

  • Alto grado di protezione degli investimenti
    - standard aperto ISO 15693
    - compatibilità software tra i sistemi RFID
    - interfacce di comunicazione standardizzate

  • Apertura grazie alle diverse opzioni di collegamento dei moduli di comunicazione, RS232 o IO-Link

  • Portfolio prodotti ampliato per l'identificazione rapida ed efficiente degli utensili