SIMATIC RF1000

Comando di accesso per macchine ed equipaggiamenti

Descrizione

La richiesta sempre più crescente per la sicurezza e tracciabilità richiede soluzioni in grado di accedere a macchine e sistemi che possono essere regolati e documentati. La gestione di accesso elettronico consolida la sicurezza di processo migliorando la produttività e l'efficienza evitando possibili danni causati da un accesso non autorizzato.

Il nuovo SIMATIC RF1060R reader offre una soluzione su base RFID la quale consente un'implementazione semplice e versatile della gestione di autorizzazione elettronica. Il cartellino di riconoscimento personale permette all'addetto di identificarsi incrementando la facilità d'uso del sistema e minimizzando i costi.

SIMATIC RF1060R consente la realizzazione di concetti di accesso ad elevata precisione, la documentazione di processi o l'archiviazione di istruzioni utente specifiche, in base all'applicazione del cliente. E tutto con lo stesso cartellino.

Sistema RFID

SIMATIC RF1060R USB reader

Frequenza

13,56 MHz

Norme

ISO 15693, ISO 14443 A/B (MIFARE)

Interfacce

USB 2.0


Esempi di applicazione tipici

  • Accesso comandato alla macchina
    - Registrazione dei dati di accesso
    - Tracciabilità di accesso e modifiche

  • Comando individuale dei diritti di accesso
    - Definizione dei numeri dei gruppi utente con diversi diritti di accesso

  • Integrazione nel concetto aziendale di sicurezza industriale


Vantaggi

  • Comando individuale di diritti di accesso con il cartellino di riconoscimento personale

  • Funzioni di diagnostica tramite il LED di stato a 3 colori

  • Accesso sicuro e documentato alle macchine per evitare errori operativi

  • Integrazione semplice nell'ambito dell'hardware (dispositivi HMI e pannelli)

  • Profondità di installazione contenuta grazie ad un ridotto design

  • Design cavo flessibile