Moduli di comunicazione per le più diverse interfacce

Messa in servizio rapida, diagnostica perfetta

Descrizione

Kommunikationsmodule für unterschiedlichste Schnittstellen

Qualsiasi sistema RFID colleghiate a controllori SIMATIC, PC o controllori non-Siemens: il modulo di comunicazione provvede all'adattamento necessario. I moduli di comunicazione possono essere ugualmente impiegati nella produzione e nella logistica. Con il blocco funzionale FC/FB 45 possono funzionare in modo unitario i Reader di tutti i sistemi RFID. Si garantisce così che le applicazioni RFID esistenti siano subito pronte a funzionare e non debbano essere rielaborate se si impiega un altro tipo di Reader.


Vantaggi

  • Integrazione ottimale nel mondo SIMATIC (TIA)
    - ASM 456 per PROFIBUS
    - RF160C per PROFIBUS DP
    - RF180C per PROFINET
    - RF182C per Ethernet TCP/IP
    - RF170C per periferia decentrata ET 200pro
    - RF120C per SIMATIC S7-1200
    - ASM 475 per SIMATIC S7-300 e ET 200M

  • Vari tipi di connettore (ad es. M12, RJ45 o ECOFAST) per il collegamento dell'applicazione

  • Molteplici funzioni di diagnostica

  • Update del firmware tramite il SIMATIC Manager

  • Programmazione identica e confortevole di tutti i sistemi RFID nel controllore SIMATIC

  • Semplice gestione sovraordinata di tutti i componenti RFID con le funzioni di Identification & Maintenance

  • Collegamento di sistemi RFID a PC e controllori non-Siemens grazie al supporto del profilo standard RFID (PNO)

  • Integrazione TIA Portal: integrazione dei moduli di comunicazione per l’integrazione di lettori RFID e/o lettori di codici (in opzione) nella programmazione S7 in TIA Portal tramite elementi di biblioteca standard forniti (profilo IDENT)