Riconoscimento di oggetti

Licenza „Pat-Genius“ per SIMATIC MV440

Descrizione

Con la licenza di riconoscimento oggetti "Pat-Genius" il SIMATIC MV440 è impiegabile, oltre che per la lettura di codici a barre 1D e a matrice 2D, anche per il riconoscimento di oggetti (classificazione degli oggetti, riconoscimento della posizione, conteggio, ...). Inoltre, la funzionalità è possibile anche in combinazione ad es. con il riconoscimento di testo e quindi la verifica del posizionamento di un'etichetta nonchè la verifica dell'iscrizione (lettura e confronto) di testo in chiaro in un campo grafico.

Vantaggi

  • Elevata frequenza di verifica da a 2500 verifiche per minuto

  • Semplice parametrizzazione senza conoscenze specifiche

  • Impiegabile in modo molteplice in diversi tipi di industria

  • Il riconoscimento di oggetti può venire combinato flessibilmente e liberamente con la lettura di codici e il riconoscimento di testo.

  • Semplice integrazione della funzione "Riconoscimento oggetti" nell’insieme automatizzato di una linea di produzione tramite blocchi funzionali per SIMATIC e SIMOTION e per mezzo di elementi di biblioteca di TIA Portal (vedere SIMATIC MV440)

  • Semplice integrazione della funzione "Riconoscimento oggetti" in applicazioni basate su PC tramite comandi TCP, HTTP e uscita in HTML


Funzioni

  • Riconoscimento di oggetti (classificazione)

  • Riconoscimento della posizione (posizione, posizione di rotazione, scalatura)

  • Verifica di presenza (riconoscimento di oggetti e verifica della posizione con impostazione del valore di riferimento)

  • Verifica di completezza (verifica di presenza multipla con impostazione del valore di riferimento)

  • Riconoscimento di simboli (riconoscimento del profilo di un carattere o simbolo qualsiasi)


Dettagli

Il riconoscimento di oggetti viene utilizzato per la ricerca e il riconoscimento di modelli nell'immagine con apprendimento. Questa funzionalità può essere utilizzata da sola oppure in combinazione con tutte le altre funzioni citate e ha perciò molteplici campi di applicazione:

  • Pick&Place

  • Controllo qualità nella produzione

  • Rilevamento della posizione nella tecnica di adduzione

  • Monitoraggio quantitativo nella tecnica di adduzione e produzione

La licenza viene fornita come "Single License" su una chiavetta USB e può essere caricata con un plug-in sull'apparecchiatura tramite il SIMATIC Automation License Manager (ALM). La licenza è eseguibile su ogni SIMATIC MV440 dalla versione di firmware 6.0.