Per ogni campo di impiego il giusto lettore ottico manuale

Con i nostri lettori di codici ottico manuali potenti e ad alta risoluzione, si possono leggere in modo affidabile sia codici Data Matrix bidimensionali, sia codici a barre monodimensionali. Sono possibili anche codici Data Matrix su pezzi marcati direttamente e con scarso contrasto. Grazie alle molteplici interfacce (RS232, USB o Bluetooth) si prospettano possibilità di impiego universali.

SIMATIC MV320

Lettore manuale di codici 1D e 2D per principianti

Il lettore SIMATIC MV320 è un dispositivo a prezzo vantaggioso per principianti, ideato per etichette con contrasto elevato e tuttavia idoneo, a seconda dell'applicazione, anche alla lettura di codici con basso contrasto.

SIMATIC MV320 è disponibile nella variante (RS232, USB) con cavo.
Il lettore è progettato per una distanza di fino a 375 mm.

ulteriori informazioni

Vantaggi

  • Ad elevata performance anche in presenza di codici di difficile lettura

  • Sofisticate funzioni di elaborazione immagini e tecnologia di illuminazione

  • Possibilità di lettura dei codici sulle superfici più disparate

  • Elevata velocità e sicurezza di lettura

  • Idoneo all'impiego in ambienti industriali in virtù di un design ergonomico e robusto (assenza di parti in movimento, assenza di lenti liquide)

  • Configurazione semplice grazie alle lettura dei codici Data Matrix in dotazione

  • Semplice integrazione dei lettori tramite USB in sistemi IT (ad es. basati su PC) e sistemi HMI (ad es. SIMATIC Touch Panel) e tramite interfaccia RS232 nei sistemi di automazione (ad es. basati su S7)

Dettagli

SIMATIC MV320 è un dispositivo industriale robusto e performante, ideale per la lettura di codici a barre e Data Matrix ad elevate risoluzioni. Questo lettore manuale legge codici Data Matrix bidimensionali (2D) e codici a barre monodimensionali. Esso è in grado di decifrare codici Data Matrix con contrasti da medi a elevati. La grandezza delle celle deve essere maggiore di 0,13 mm. I codici a barre possono essere letti se la larghezza di una barra supera 0,12 mm.

Il lettore manuale SIMATIC MV320 è adatto alla comunicazione via cavo. Una tecnica di interfacciamento diversificata (USB, RS232) facilita l'integrazione di questo dispositivo nelle vostre applicazioni.


SIMATIC MV325

Lettore manuale ad elevata performance nella comunicazione wireless per codici 1D e 2D

I dispositivi SIMATIC MV325 sono lettori manuali performanti ideati per la comunicazione wireless nella serie Bluetooth. Questi lettori sono concepiti per etichette con contrasto elevato pur essendo idonei, a seconda dell'applicazione, anche alla lettura di codici con basso contrasto.

I lettori SIMATIC MV325 vengono forniti con base caricabatterie provvista dell'access point per l'interfaccia radio interessata e di un collegamento via cavo all'host (USB).

Questi dispositivi sono progettati per una distanza fino a 375 mm.

ulteriori informazioni

Vantaggi

  • Ad elevata performance anche in presenza di codici di difficile lettura

  • Sofisticate funzioni di elaborazione immagini e tecnologia di illuminazione

  • Possibilità di lettura dei codici sulle superfici più disparate

  • Elevata velocità e sicurezza di lettura

  • Idoneo all'impiego in ambienti industriali in virtù di un design ergonomico e robusto (assenza di parti in movimento, assenza di lenti liquide)

  • Configurazione tramite lettura dei codici Data Matrix in dotazione

  • Semplice integrazione dei lettori tramite USB in sistemi IT (ad es. basati su PC) e sistemi HMI (ad es. SIMATIC Touch Panel) e tramite interfaccia RS232 nei sistemi di automazione (ad es. basati su S7)

Dettagli

SIMATIC MV325 è un dispositivo industriale robusto e performante, ideale per la lettura di codici a barre e Data Matrix ad elevate risoluzioni. Legge codici Data Matrix bidimensionali (2D) e codici a barre monodimensionali. È in grado di decifrare codici Data Matrix con contrasti da medi a elevati. La grandezza delle celle deve essere maggiore di 0,13 mm. I codici a barre possono essere letti se la larghezza di una barra supera 0,12 mm.

La base caricabatterie del lettore manuale SIMATIC MV325 è in grado di comunicare tramite USB con un computer host. Questo tipo di comunicazione non richiede l'impiego di alcun software specifico. Il lettore SIMATIC MV325 comunica invece con la base caricabatterie tramite bluetooth. I contenuti dei codici vengono trasferiti automaticamente alla base caricabatterie non appena viene creato il collegamento radio. Se il collegamento alla base è interrotto, i risultati della lettura vengono salvati nella parte mobile. Questo modo di funzionamento viene definito "batch mode". Non appena viene ripristinato il collegamento alla base caricabatterie, i risultati della lettura vengono trasferiti automaticamente.


SIMATIC MV340

Lettore manuale ad alta performance per codici 1D/2D

SIMATIC MV340 è il lettore manuale più potente nel portfolio dei sistemi di identificazione ottica. Questo dispositivo è uno dei lettori manuali più potenti al mondo ed è particolarmente adatto ad applicazioni complesse.

È in grado di leggere le marcature dirette più diverse (PDM), da codici a barre lineari fino a simboli 2 dimensionali in una distanza di fino a 50 mm. È possibile leggere diversi codici senza dover riconfigurare il dispositivo. Grazie ad una speciale logica di valutazione, SIMATIC MV340 è in grado di leggere codici complicati e a basso contrasto.

Grazie al suo design robusto e alla logica di valutazione affidabile, questo dispositivo è adatto all'uso in ambienti industriali come ad es. nell'ambiente di produzione, della manutenzione e della garanzia di qualità.

ulteriori informazioni

Vantaggi

  • Performance elevata anche con codici difficili da leggere

  • Illuminazione speciale integrata per un funzionamento affidabile anche in caso di condizioni di luminosità non stabili.

  • Alta velocità di lettura

  • Idoneità industriale grazie al suo robusto design ergonomico

  • Alimentazione e comunicazione dati tramite collegamento USB

  • Semplice integrazione dei lettori tramite USB in sistemi IT (ad es. basati su PC) e sistemi HMI (ad es. SIMATIC Touch Panel) e tramite interfaccia RS232 nei sistemi di automazione (ad es. basati su S7)

Dettagli

SIMATIC MV340 è un dispositivo pienamente integrato che unisce il potente lettore e l'illuminazione in una custodia robusta dotata di un'impugnatura ergonomica. L'operazione di lettura è comandata da un interruttore sull'impugnatura. La retrosegnalazione riguardo la lettura può avvenire in modo ottico tramite un LED multicolore, acusticamente oppure tramite un allarme a vibrazione.

L'unità di illuminazione speciale integrata può commutare automaticamente tra diversi tipi di illuminazioni per garantire condizioni ottimali di luminosità per qualsiasi tipo di codice e superficie. Persino codici a basso contrasto o marcature Dot Peen non rappresentano alcun problema.