Plage HF : Transpondeurs RF300

Description

Avec une vitesse de transmission jusqu'à 7,8 Koctets/s en lecture et en écriture, Simatic RF300 reste le système RFID le plus rapide du marché. Cette vitesse élevée le destine naturellement à un usage dans l'automatisation de la production, où les temps de cycle courts sont de mise et où de grandes quantité de données doivent être transmises. La taille de la mémoire est dimensionnée en conséquence, jusqu'à 64 Ko.

Domaine d'application

Le transpondeur RF340T très compact peut être utilisé par exemple dans la fabrication pour identifier des porte-pièces.

Le RF360T, de la taille d'une carte bancaire, peut aussi être utilisé comme bordereau d'expédition électronique.

Le système rapide RF300 dispose également, avec le RF380T, d'un transpondeur montable directement sur le métal, thermostable par cycle jusqu'à 220° C et homologué ATEX.