SIMATIC RF600

Taking RFID to the Next Level

Transparence parfaite. Technique perfectionnée. De nouvelles possibilités. SIMATIC RF600 vous offre le vaste éventail de la technologie UHF de pointe. Le système lit en effet les étiquettes avec une fiabilité absolue - de l'entrée à la sortie des marchandises. Il se laisse intégrer sans problème dans l'automatisme et le réseau informatique existants. Et la configuration et la mise en service sont aussi simples que son utilisation ultérieure. Misez sur un suivi et une traçabilité à la fiabilité absolue. Gérez vos actifs avec une transparence encore jamais égalée. Et allez encore plus loin – avec SIMATIC RF600!


Nouveauté dans le cloud – SIMATIC RF600 fournit des données à MindSphere



La nouvelle génération SIMATIC RF600 – des appareils bien conçus équipés d'une technique de pointe

En quoi la nouvelle génération de nos appareils RFID RF600 se distingue-t-elle ? Par sa haute qualité. Une technique de pointe. Et un concept intelligent. Nos trois nouveaux appareils RF600 sont adaptés parfaitement à vos besoins : L'appareil de base économique est particulièrement adapté aux applications logistiques. Notre solution avec interface PROFINET intégrée a été conçue spécialement pour des environnements d'automatisation. Et la solution High-End avec antenne à polarisation variable garantit une transparence et une traçabilité de processus même les plus complexes.


RF650R – Efficience pour applications de logistique

Le RF650R est un appareil de base économique qui se prête particulièrement à une utilisation dans la logistique. Il se distingue par les qualités suivantes :

  • Rentabilité
    Vous pouvez raccorder jusqu'à quatre antennes externes à l'appareil de base économique RF650R. Il est ainsi possible de réaliser efficacement des systèmes de grande envergure, p. ex. dans les magasins d'expédition.

  • Intégration dans l'environnement informatique
    Grâce à l'interface Ethernet RJ45 intégrée et au protocole XML, le RF650R peut être intégré aisément dans des environnements informatiques existants.

RF680R – Le système pour environnements d'automatisation

Faites confiance à un système extrêmement flexible et adaptable. Le RF680R se distingue entre autres par les caractéristiques suivantes :

  • Diagnostic sur site
    L'affichage par LED étendu du RF680R signale toutes les informations importantes. Le seconde interface Ethernet permet un diagnostic directement sur site - durant le fonctionnement.

  • Intégration dans l'automatisation et l'environnement informatique
    Grâce à l'interface PROFINET embarquée,les appareils RF680R se laissent intégrer facilement sans coupleurs supplémentaires. Vous restez ainsi flexible lors de la planification de l'installation.

RF685R – Solution High-End pour applications exigeantes

Fiabilité de fonctionnement même en cas d'exigences élevées de l'environnement de l'appareil. Les points forts du RF685R sont les suivants :

  • Antenne intégrée
    L'antenne du RF685R est à polarisation variable. Vous êtes donc plus libre lors de la planification du projet. L'antenne s'adaptant de plus automatiquement, sa fiabilité augmente durant le fonctionnement, c'est-à-dire pendant la lecture et l'écriture des étiquettes.

  • Puce radio haut de gamme
    Cette dernière interagit de manière optimale avec l'antenne adaptable intégrée. Cela facilite la tâche lors de la planification et la réalisation de l'installation.

RF650A – performant dans les applications logistiques

La nouvelle antenne SIMATIC RF650A permet, en relation avec le plot de lecture/écriture RF650R, de réaliser un système rentable pour applications logistiques.

  • Haut degré de protection (IP65)

  • Faible encombrement (198 x 198 x 60 cm)

  • Gamme de fréquence 865-928 MHz

  • Compatible avec les plots de lecture/écriture SIMATIC RF650R, RF680R et RF685R

RF680A – pour environnements radio difficiles

La nouvelle antenne adaptative haut de gamme SIMATIC RF680A assure une vitesse de lecture maximale même dans un environnement radio difficile.

L'antenne SIMATIC RF680A simplifie la conception de projet car il n'est plus nécessaire de se préoccuper, durant la phase d'études, de la polarisation de l'antenne. De plus, elle garantit une identification fiable même dans un environnement radio difficile. Autre atout : le grand afficheur LED qui permet d'obtenir rapidement un diagnostic détaillé par antenne de l'état de détection et des erreurs.

  • Configuration rapide par détection automatique de l'antenne

  • Adaptation automatique de la polarisation

  • Grand afficheur LED intégré

  • Haut degré de protection (IP65) et faible encombrement (198 x 198 x 60 cm)

  • Gamme de fréquence 865-928 MHz

  • Compatible avec les plots de lecture/écriture SIMATIC RF650R, RF680R et RF685R