SIMATIC RF300 hausse le niveau

Technologie RFID de pointe


 

Que ce soit pour le suivi et la traçabilité ou la gestion des actifs, SIMATIC RF300 permet une efficacité maximale dans la gestion de la production. Avec son acquisition de données ultra-rapide, il permet de réduire les temps de cycle et d'accroître la productivité. SIMATIC RF300 vous offre un système RFID à hautes performances pour satisfaire des exigences élevées en termes de vitesse, de volume de données et de fonction de diagnostic. Les trois nouveaux lecteurs sont entièrement compatibles avec la gamme de produits existante – sur les plans mécanique et électrique ainsi qu'au regard de l'intégration dans le système. En plus des qualités éprouvées de ses prédécesseurs, ils offrent de nombreuses fonctions et caractéristiques révolutionnaires.

Système RFID

SIMATIC RF300

Distance d'écriture/de lecture

jusqu'à 0,2 m

Fréquence

13,56 MHz

Normes

ISO 15693, MIFARE classic (ISO 14443 A)


Points forts de la nouvelle génération de lecteurs SIMATIC RF300

Plus fiables : sécurité élevée des processus et temps d'arrêt réduits

  • Mise en place pratique d'une assistance pour déterminer la position optimale de l'antenne, en particulier dans les environnements métalliques

  • Robustesse optimisée contre les interférences HF

  • Interrupteurs à LED RVB pour une visualisation aisée du diagnostic

Plus simples : réoutillage et stockage simplifiés

  • Pour la migration du système existant MOBY I, seul un échange de lecteurs et de transpondeurs est nécessaire

  • Protocoles de transpondeurs supplémentaires pour une expansion/migration simple depuis les systèmes MOBY E

  • Reconnaissance automatique de chaque type de transpondeur

Plus pratiques : intégration dans le système simple et rapide

  • Élément intégral de Totally Integrated Automation

  • Dimensions compactes des composants

Plus efficaces : programmation et mise en service plus rapides

  • Intégration avec les systèmes d'ingénierie SIMATIC STEP 7 et le TIA Portal via SIMATIC Ident

Lecteurs RF300 2ème génération

Détails

Selon les exigences en termes de performances, le système d'identification est disponible dans deux variantes :

  • Transpondeurs conformes à la norme ISO 15693 standard et appliquée dans le monde entier pour des exigences simples et plus élevées

  • Uniquement pour les transpondeurs à hautes performances compatibles pour SIMATIC RF300 avec une vitesse de lecture très élevée et une mémoire importante


Applications

  • Tâches d'identification pour la gestion des flux de matériaux dans la production industrielle

  • Systèmes de manutention guidés dans la construction de machines

  • Lignes d'assemblage principales et annexes dans l'industrie automobile et électrique

  • Lignes de peinture dans l'industrie automobile

  • Convoyeurs aériens électriques


SIMATIC RF300 : Avantages

  • Composants robustes et compacts avec un indice de protection élevé (jusqu'à IP68)

  • Communication des données immune aux perturbations et présentant une sécurité des données élevée

  • Supports de données sans maintenance jusqu'à 64 Ko avec des zones de données programmables une seule fois (one-time programmable, OTP) jusqu'à 20 octets ; utilisation également possible de transpondeurs économiques conformes à la norme ISO 15693

  • Transmission de données très rapide entre la station et l'étiquette (jusqu'à 8000 octets/s)

  • Fonctions étendues de signalisation d'état et de diagnostic

  • Simplicité d'intégration avec SIMATIC, PROFIBUS, PROFINET, TCP/IP et EtherNet/IP