Transparence des données en intralogistique et dans les petites lignes de montage

SIMATIC RF200 : le système RFID compact dans la gamme HF

Description

SIMATIC RF200 est le système RFID compact dans la famille de produits SIMATIC RF. Cette série de produit est constituée de lecteurs HF économiques qui conviennent tout particulièrement pour des applications en intralogistique et dans les petites lignes de montage. Les lecteurs RFID SIMATIC RF200 RFID prennent en charge exclusivement la norme RFID ISO 15693 et sont donc prévus pour un usage avec la gamme complète de transpondeurs. En tant qu'élément de notre gamme complète de systèmes d'identification, SIMATIC RF200 offre un système d'entrée de gamme compact pour des applications dans la plage de performances basses à moyennes.

Des tâches d'identification standardisées (p. ex. la lecture d'un numéro d'ID ou la lecture/écriture de données utilisateur) peuvent être effectuées par les lecteurs RF210R, RF220R, RF240R, RF250R et RF260R, disponibles en version interface pour IO-Link. La famille de produits SIMATIC RF200 a été étendue avec l'interface IO-Link pour inclure les lecteurs qui respectent la norme IO-Link V1.1. La vitesse de lecture/écriture est plus de dix fois plus rapide que celle de la série basée sur la norme IO-Link V1.0.

Système RFID

SIMATIC RF200

Distance de lecture/écriture

jusqu'à 650 mm

Fréquence

13,56 MHz

Normes

ISO 15693

Variantes d'interface

RS422
RS232
IO Link

SIMATIC RF300

Domaines d'application typiques

  • Systèmes d'assemblage et de manutention, chaînes de montage (identification de palettes porte-pièces), lignes de montage particulièrement petites.

  • Logistique de production (contrôle du flux de matériel, identification de conteneurs et autres navettes), intralogistique

  • Identification de pièces (transpondeur apposé sur des produits ou palettes)

  • Convoyage (p. ex. convoyeurs aériens électriques)

  • Identification d'outils

Vous trouverez de nombreux autres exemples d'application dans notre nouvelle brochure "Transparence des données en intralogistique et dans les petites lignes de montage – SIMATIC RF200 : le système RFID compact dans la gamme HF".

Avantages

  • Solutions flexibles et économiques grâce à une gamme complète évolutive
    - Composants compacts, au prix optimisé
    - Lecteurs et transpondeurs pour une grande variété d'exigences.

  • Simplification des phases d'ingénierie, de mise en service, de diagnostic et de maintenance grâce à une intégration parfaite dans Totally Integrated Automation (TIA)
    - Des modules de communication pour des connexions PROFIBUS et PROFINET uniformes avec le système d'automatisation
    - Intégration logicielle S7 aisée via des blocs fonctionnels conviviaux
    - Fonctionnalité de diagnostic intégrée
    - Implémentation particulièrement simple via IO-Link sans travail de programmation

  • Pérennité élevée de l'investissement
    - Norme ouverte ISO 15693
    - Compatibilité logicielle entre les systèmes RFID de Siemens
    - Interfaces de communication standardisées

  • Ouverture grâce aux possibilités de connexion via des modules de communication IO-Link ou RS232

  • Gamme de produits étendue pour une identification d'outil rapide et efficace