SIMATIC RF1000

Contrôle d'accès aux machines et équipements

Description

La demande croissante de sécurité et de traçabilité requiert de plus en plus des solutions permettant un accès aux machines et systèmes régulé et documenté. Une gestion électronique des accès renforce la sécurité du processus tout en augmentant la productivité et l'efficacité en prévenant tout dommage pouvant résulter d'un accès non autorisé.

Avec le nouveau plot de lecture/écriture SIMATIC RF1060R, Siemens offre une solution basée sur la RFID permettant la mise en œuvre facile et polyvalente d'une gestion électronique d'autorisation d'accès. Les ID existantes des collaborateurs servent de base à l'identification, ce qui augmente la convivialité du système et réduit les coûts.

SIMATIC RF1060R permet la réalisation de concepts d'accès finement échelonnés, la documentation de processus ou la sauvegarde d'instructions spécifiques à l'utlisateur devant être sauvegardées - en fonction de l'application spécifique au client. Et tout cela avec une carte

Système RFID

Plot de lecture/écriture SIMATIC RF1060R USB

Fréquence

13,56 MHz

Normes

ISO 15693, ISO 14443 A/B (MIFARE)

Interfaces

USB 2.0


Exemples d'application typiques

  • Contrôle d'accès aux machines
    - Archivage des données d'accès
    - Traçabilité des accès et modifications

  • Contrôle individuel des droits d'accès
    - Définition d'un nombre libre de groupes d'utilisateurs avec différents droits d'accès

  • Intégration dans le concept de sécurité industrielle de l'entreprise


Avantages

  • Contrôle individuel des droits d'accès avec utilisation de la carte d'identification de collaborateur existante

  • Diagnostic par LED d'affichage d'état tricolore

  • Accès sécurisé et documenté aux machines prévenant les erreurs de manipulation par le personnel

  • Intégration facile dans le matériel existant (appareils et pupitres HMI)

  • Faible profondeur de montage grâce à son design plat

  • Design de câble flexible