Modules de communication pour les interfaces les plus diverses

Mise en service rapide et diagnostic optimal

Description

Kommunikationsmodule für unterschiedlichste Schnittstellen

Quel que soit le système RFID que vous connectiez à la commande SIMATIC, à des PC ou à des automates d'autres fabricants, le module de communication se charge de l'ajustement. Les modules de communication sont utilisables tant dans la production que dans la logistique. Le bloc fonctionnel FC/FB 45 permet d'exploiter de façon uniforme les plots de lecture/écriture de tous les systèmes RFID. De cette façon, les applications RFID existantes sont opérationnelles immédiatement et n'ont pas besoin d'être réécrites dès qu'un autre type de station est utilisé.


Avantages

  • Intégration optimale dans l'univers SIMATIC (TIA)
    - ASM 456 pour PROFIBUS
    - RF160C pour PROFIBUS DP
    - RF180C pour PROFINET
    - RF182C pour Ethernet TCP/IP
    - RF170C pour le périphérique décentralisé ET 200pro
    - RF120C pour SIMATIC S7-1200
    - ASM 475 pour SIMATIC S7-300 et ET 200M

  • Différents concepts de connecteurs (par ex. M12, RJ45 ou ECOFAST) pour le raccordement de l'application

  • Fonctions de diagnostic étendues

  • Mise à jour du firmware via le SIMATIC Manager

  • Programmation identique et conviviale de tous les systèmes RFID dans l'automate SIMATIC

  • Gestion aisée et centralisée de tous les composants RFID grâce aux fonctions d'identification et de maintenance

  • Raccordement de systèmes RFID à des PC et automates d'autres fabricants grâce à la prise en charge du profil normalisé RFID (PNO)

  • Intégration au TIA-Portal : intégration des modules de communication pour intégrer des lecteurs RFID ou de codes (en option) dans la programmation S7 du TIA-Portal à l’aide des éléments de bibliothèque standard livrés (profil d'identification)