Systèmes de vérification

Licence de vérification "Veri-Genius" pour SIMATIC MV440

Description

Avec la licence de vérification "Veri-Genius", le SIMATIC MV440 est utilisable non seulement pour la lecture de codes barres 1D et de codes de matrice 2D, mais aussi pour la vérification de la qualité de marquage de codes.

Seule l'utilisation de marquages de qualité permet de garantir une sécurité de lecture maximale au cours du processus de production, même en cas d'encrassement. La vérification offre en outre la possibilité de réduire les coûts de production, dans la mesure où les exigences posées à la qualité des matériaux et à la technique de marquage sont moindres.

Avantages

Prise en charge de tous les secteurs importants et de tous les types de codes grâce aux normes de vérification suivantes :

  • ISO/IEC 29158:2011, anciennement  AIM DPM-1-2006

  • Siemens DPM

  • ISO/CEI 15415

  • AS9132 rév. A (anciennement IAQG)

  • ISO/IEC 15416 (anciennement ANSI X3.182-1990)
     

Autres points forts

  • Différentes résolutions disponibles (640 x 480 pixels, 1 024 x 768 pixels et 1 600 x 1 200 pixels)

  • La licence inclut une carte de calibrage

  • Lecture et vérification simultanées dans un champ de vision

  • Mise à niveau flexible de la licence sur chaque appareil de la gamme SIMATIC MV440 via l'Automation License Manager de SIMATIC - Avantage : Economie de gestion des pièces de rechange

  • Intégration simple de la vérification dans l'environnement d'automatisation via le SIMATIC MV440 au moyen de blocs fonctionnels (FB79 et FB45)

  • Intégration aisée de la fonction "Vérification" dans le fonctionnement automatisé d’une ligne de production à l’aide de blocs fonctionnels pour SIMATIC et SIMOTION ou d’éléments de la bibliothèque TIA-Portal (voir SIMATIC MV440)

  • Intégration aisée de la fonction "Vérification" dans des applications basées PC via des commandes TCP ou HTTP et par le format HTML


Détails

La licence est fournie sous forme de "Single Licence" sur une clé USB et peut être chargée sur l'appareil avec un plug-in à l'aide du SIMATIC Automation Licence Manager (ALM). La licence est opérationnelle sur un SIMATIC MV440 à partir de la version 4.0.