Reconnaissance de texte (ROC)

Licence ORC "Text-Genius" et "Text-Genius Plus" pour SIMATIC MV440

Description

Avec les licences OCR "Text-Genius" et "Text-Genius Plus", le SIMATIC MV440 peut être utilisé non seulement pour la lecture des codes barres 1D et des codes de matrice 2D, mais aussi pour la reconnaissance de texte. De plus, la lecture et la comparaison simultanées de texte en clair et de codes lisibles par machine dans un champ d'image sont possibles.

Parmi les domaines d'application de l'OCR, on compte entre autres l'industrie pharmaceutique (sérialisation/date de péremption sur les emballages), l'industrie automobile/électronique (p. ex. numéro de production sur les circuits imprimés), l'industrie solaire (numéros de série sur les modules à film mince), ou l'industrie agro-alimentaire et des denrées de luxe (p. ex. date de péremption sur les emballages).

Text-Genius

La licence OCR "Text-Genius" permet la lecture flexible de nombreuses polices de caractères sans apprentissage fastidieux. Pour obtenir un résultat de lecture stable lors de la reconnaissance de texte, il suffit de régler quelques paramètres simples.

Les polices de caractères suivantes sont particulièrement bien adaptées :

  • OCR-A et OCR-B

  • Semi M13

  • Arial et polices semblables

  • Tous les caractères ASCII


Text-Genius Plus

"Text-Genius Plus" comprend toutes les fonctions de "Text-Genius" et permet de plus l'apprentissage d'autres polices et caractères tels que les caractères spéciaux et les symboles graphiques.

Il convient de citer la manipulation simple et évidente de l'apprentissage des caractères à l'aide de Thumbnails. L'algorithme pratique de "TextGenius" permet de réduire au minimum l'apprentissage. Seuls les caractères dont le taux de reconnaissance est faible ou les images variant fortement doivent faire l'objet d'un apprentissage.


Avantages

  • Lecture flexible de nombreuses polices de caractères sans apprentissage fastidieux

  • Lecture rapide et fiable (jusqu'à plus de 1000 lectures par minute) pour les applications de grande vitesse

  • Lecture et comparaison en simultané de texte en clair et de codes 1D/2D lisibles par machine dans un champ de vision

  • La localisation automatique du texte sans utilisation de champs prédéfinis permet de réaliser une lecture, même en cas d'écart dans la position du texte

  • Reconnaissance automatique des lignes pour max. cinq régions d'image librement définissables de 15 lignes max. chacune

  • Lecture flexible de caractères dont la hauteur est comprise entre 15 et 55 pixels

  • Paramétrage individuel pour max. cinq régions d'images librement définissables

  • Lecture de textes en miroir, tournés et inversés

  • De nombreuses fonctions de filtrage et de comparaison produisent un résultat de lecture stable

  • Mise à niveau flexible de la licence sur l'appareil à l'aide de l'Automation Licence Manager de SIMATIC

  • Intégration simple dans l'environnement d'automatisation, p. ex. via un bloc fonctionnel des SIMATIC MV440

  • Intégration aisée de la fonction "Reconnaissance de texte" dans le fonctionnement automatisé d’une ligne de production à l’aide de blocs fonctionnels pour SIMATIC et SIMOTION ou d’éléments de la bibliothèque TIA-Portal (voir SIMATIC MV440)

  • Intégration aisée de la fonction "Reconnaissance de texte" dans des applications basées PC via des commandes TCP ou HTTP et par le format HTML


Détails

La licence est fournie sous forme de "Single Licence" sur une clé USB et peut être chargée sur l'appareil avec un plug-in à l'aide du SIMATIC Automation Licence Manager (ALM). La licence "Text-Genius" est exécutable sur un SIMATIC MV440 à partir de la version de firmware 3.0, la licence "Text-Genius Plus", à partir de la version de firmware 5.0.