SIMATIC RF600

Sistema RFID en la banda UHF

Descripción

Tanto en la venta por correo como en el almacén frigorífico, en la identificación de contenedores y recipientes o en el reconocimiento de piezas: en lo que se refiere al control y la gestión de logística así como al control del flujo de mercancías, nuestros sistemas RFID llevan años marcando nuevas pautas, por ejemplo, en cuestiones de fiabilidad. Tanto los portadores de datos, económicos y regrabables, como las etiquetas inteligentes o SmartLabels se identifican y leen con plena fiabilidad, sea cual sea la superficie y aunque haya suciedad.

Basados en las normas EPCglobal e ISO/IEC 18000-6B/6C, es posible utilizar SmartLabels de los más diversos fabricantes. La "hoja electrónica de ruta" le permite tener siempre a mano toda la información. Nuestros sistemas son capaces de realizar tanto tareas fáciles como complejas con rapidez y pleno dominio. Partiendo de sus necesidades sabremos ofrecerle el sistema más apto para el caso en cuestión. Además, los equipamientos adicionales, como terminales de mano portátiles, garantizan aún más flexibilidad en el uso del sistema.

Sistema RFID

SIMATIC RF600

Distancia de escritura/lectura

máx. 8 m (con 1 antena), en aplicaciones de portal con antenas cara a cara a una distancia equivalentemente mayor

Frecuencia

865 - 868 MHz (Europa)
902 - 928 MHz (Norteamérica)
920,5 – 924,5 MHz (China)

Normas

EPC Gen 1, EPC Gen 2,
ISO 18000-6C

SIMATIC RF600

Ventajas

  • UHF for Industry: funcionamiento fiable y robusto incluso en entornos difíciles para la comunicación inalámbrica como el entorno de la producción

  • Flexibilidad y variabilidad gracias a formatos compactos y antenas separadas

  • Componentes robustos, aptos para el entorno industrial

  • Posibilidad de realizar tanto lecturas individuales, seguras y selectivas, como lecturas opcionales de grupo

  • Gran rapidez de lectura: Los tags en movimiento rápido se leen de forma fiable

  • Integración flexible en el sistema vía PROFIBUS, PROFINET o Ethernet

  • Homogeneidad del sistema a lo largo de toda la cadena de procesos

  • Posibilidad de identificación directa en el producto

  • Integración sencilla y directa en SIMATIC

  • Herramienta de software SIMATIC RF-DIAG para puesta en marcha y diagnóstico rápidos y sencillos de los lectores SIMATIC RF620R/RF630R


Campos de aplicación

  • Control de la producción

  • Tracking & Tracing

  • Asset Management

  • Supply Chain Management