SIMATIC RF300 sube de nivel:
RFID de vanguardia

Sistema RFID RF300

Tanto si se emplea para sistemas de seguimiento y localización, como para gestión de activos, SIMATIC RF300 asegura una máxima eficiencia en el control de la producción. Con su rápida adquisición de datos ofrece tiempos de ciclo más cortos a la vez que aumenta la productividad. SIMATIC RF300 ofrece un sistema RFID de alto rendimiento para satisfacer las más altas exigencias en términos de velocidad, volumen de datos y funciones de diagnóstico. Los tres nuevos lectores son totalmente compatibles con la familia de productos existente desde los puntos de vista mecánico y eléctrico y en lo que respecta a la integración del sistema. Además de la probada calidad de sus predecesores, ofrecen un gran número de prestaciones y funciones innovadoras.

Sistema RFID

SIMATIC RF300

Distancia de escritura/lectura

hasta 0,2 m

Frecuencia

13,56 MHz

Normas

ISO 15693, MIFARE clásico (ISO 14443 A)


Características destacadas de la nueva generación de lectores SIMATIC RF300

Más fiables: alta seguridad del proceso y tiempos de parada reducidos

  • Instalación asistida para determinar la posición óptima de la antena, especialmente en entornos metálicos

  • Robustez optimizada contra interferencias HF

  • Controladores de luces LED RGB para visualización sencilla de diagnósticos

Más sencillo: modernización y almacenamiento simplificados

  • Para la migración desde el sistema MOBY I solo se necesita cambiar el lector y el transpondedor

  • Protocolo de transpondedor adicional para ampliación y migración sencillas desde sistemas MOBY E

  • Reconocimiento automático de todo tipo de transpondedores

Más conveniente: integración de sistema rápida y sencilla

  • Elemento integral de la Totally Integrated Automation

  • Dimensiones compactas de sus componentes

Más eficaz: programación y puesta en marcha más rápidas

  • Integración con sistemas de ingeniería SIMATIC STEP 7 y TIA Portal con SIMATIC Ident

Lector RF300 2nd Generation

Detalles

Dependiendo de los requisitos de rendimiento, el sistema de identificación está disponible en dos variantes de sistema:

  • Transpondedores estándar de uso universal IOS 15693 para aplicaciones sencillas y más exigentes

  • Solo para transpondedores de alto rendimiento compatibles con SIMATIC RF300 con gran velocidad de lectura y gran capacidad de memoria


Aplicaciones

  • Tareas de identificación para control de flujo de mercancías en la producción industrial

  • Sistemas de transporte guiados por raíles en la construcción de maquinaria

  • Líneas de montaje principales y de subconjuntos para la industria del automóvil y de electromdomésticos

  • Líneas de lacado en el sector de la automoción

  • Sistemas eléctricos monoraíl


SIMATIC RF300: Ventajas

  • Componentes robustos y compactos con elevado grado de protección (hasta IP 68)

  • Comunicación de datos a prueba de interferencias con elevada seguridad de los datos

  • Unidades de almacenamiento de datos libres de mantenimiento de hasta 64 KB de memoria y un área adicional de datos programable una sola vez (OTP) de hasta 20 bytes; también es posible utilizar transpondedores económicos ISO 15693

  • Transmisión de datos superrápida entre lector/grabador y tag (hasta 8000 bytes/s)

  • Funciones extensas de estado y diagnóstico

  • Fácil integración con SIMATIC, PROFIBUS, PROFINET, TCP/IP y EtherNet/IP